norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制 1 0503。规格:亮色钢制。
镀锌钢制。
提示:开槽螺母的主要作用是将轴承固定在轴上。
此外,可以使用开槽螺母来固定齿轮、齿带和其他机床组件。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07590-05 钢制帽型螺母 DIN 70852 226 kB
 固定件标准概览 980 kB

图纸

钢制帽型螺母 DIN 70852

商品选择/筛选

订货号主体
表面
D1

D2D3HB=槽宽TCAD配件价格订购
07590-05-010亮色M10x1201654,51,8 根据要求
07590-05-012亮色M12x1,5221864,51,8 根据要求
07590-05-014亮色M14x1,5242064,51,8 根据要求
07590-05-016亮色M16x1,5282365,52,3 根据要求
07590-05-018亮色M18x1,5302565,52,3 根据要求
07590-05-020亮色M20x1,5322765,52,3 根据要求
07590-05-022亮色M22x1,5363076,52,8 根据要求
07590-05-024亮色M24x1,5383276,52,8 根据要求
07590-05-026亮色M26x1,5403476,52,8 根据要求
07590-05-028亮色M28x1,5423676,52,8 根据要求
07590-05-030亮色M30x1,5443876,52,8 根据要求
07590-05-032亮色M32x1,54841873,3 根据要求
07590-05-035亮色M35x1,55043873,3 根据要求
07590-05-038亮色M38x1,55447873,3 根据要求
07590-05-040亮色M40x1,55649873,3 根据要求
07590-05-042亮色M42x1,56052883,3 根据要求
07590-05-045亮色M45x1,56254883,3 根据要求
07590-05-048亮色M48x1,56557883,3 根据要求
07590-05-050亮色M50x1,56860883,3 根据要求
07590-05-052亮色M52X1,57062883,3 根据要求
07590-05-055亮色M55X1,57567883,3 根据要求
07590-05-060亮色M60x1,580719114,3 根据要求
07590-05-065亮色M65X1,585769114,3 根据要求
07590-05-070亮色M70X1,590819114,3 根据要求
07590-05-075亮色M75X1,5958610114,3 根据要求
07590-05-080亮色M80X1,51009110114,3 根据要求
07590-05-10镀锌M10x1201654,51,8 根据要求
07590-05-12镀锌M12x1,5221864,51,8 根据要求
07590-05-14镀锌M14x1,5242064,51,8 根据要求
07590-05-16镀锌M16x1,5282365,52,3 根据要求
07590-05-18镀锌M18x1,5302565,52,3 根据要求
07590-05-20镀锌M20x1,5322765,52,3 根据要求
07590-05-22镀锌M22x1,5363076,52,8 根据要求
07590-05-24镀锌M24x1,5383276,52,8 根据要求
07590-05-26镀锌M26x1,5403476,52,8 根据要求
07590-05-28镀锌M28x1,5423676,52,8 根据要求
07590-05-30镀锌M30x1,5443876,52,8 根据要求
07590-05-32镀锌M32x1,54841873,3 根据要求
07590-05-35镀锌M35x1,55043873,3 根据要求
07590-05-38镀锌M38x1,55447873,3 根据要求
07590-05-40镀锌M40x1,55649873,3 根据要求
07590-05-42镀锌M42x1,56052883,3 根据要求
07590-05-45镀锌M45x1,56254883,3 根据要求
07590-05-48镀锌M48x1,56557883,3 根据要求
07590-05-50镀锌M50x1,56860883,3 根据要求
07590-05-52镀锌M52X1,57062883,3 根据要求
07590-05-55镀锌M55X1,57567883,3 根据要求
07590-05-60镀锌M60x1,580719114,3 根据要求
07590-05-65镀锌M65X1,585769114,3 根据要求
07590-05-70镀锌M70X1,590819114,3 根据要求
07590-05-75镀锌M75X1,5958610114,3 根据要求
07590-05-80镀锌M80X1,51009110114,3 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83