norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制。规格:亮色。提示:DIN 462 限动片用于固定 DIN 1804 的帽型螺母。要使用限动片,螺栓螺纹上需要有一个键槽。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07590-03 DIN 462 钢制限动片 220 kB
 固定件标准概览 980 kB

图纸

DIN 462 钢制限动片

商品选择/筛选

订货号D

D1EFHS适用

CAD配件价格订购
07590-03-010102547,430,807590-110/07590-210 根据要求
07590-03-0141430511,430,807590-112/07590-212 根据要求
07590-03-0161632513,53107590-114/07590-214 根据要求
07590-03-0181834615,44107590-116/07590-216 根据要求
07590-03-0202036617,54107590-118/07590-218 根据要求
07590-03-0222240619,54107590-120/07590-220 根据要求
07590-03-0242442621,64107590-122/07590-222 根据要求
07590-03-0282850725,55107590-124/07590-224 根据要求
07590-03-0303050727,551,207590-126/07590-226 根据要求
07590-03-0323252729,651,207590-128/07590-228 根据要求
07590-03-0353555732,651,207590-130/07590-230 根据要求
07590-03-0383858836,351,207590-132/07590-232 根据要求
07590-03-0404062837,351,207590-135/07590-235 根据要求
07590-03-0424262839,351,207590-138/07590-238 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83