norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢。
不锈钢 A2。
规格:亮色不锈钢。
亮色钢制。
镀锌钢制。
提示:DIN 5406 限动片用于固定 DIN 981 的帽型螺母。要使用限动片,螺栓螺纹上需要有一个键槽。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07590-02 钢制或不锈钢制限动片DIN 5406 199 kB
 固定件标准概览 980 kB

图纸

钢制或不锈钢制限动片DIN 5406

商品选择/筛选

订货号主体
材料
主体
表面
BD

D1

D2EFS适用

CAD配件价格订购
07590-02-0010钢制亮色3102113,538,5107590-01-0010 根据要求
07590-02-0012钢制亮色3122517310,5107590-01-0012 根据要求
07590-02-0015钢制亮色4152821413,5107590-01-0015 根据要求
07590-02-0017钢制亮色4173224415,5107590-01-0017 根据要求
07590-02-0020钢制亮色4203626418,5107590-01-0020 根据要求
07590-02-0025钢制亮色52542325231,2507590-01-0025 根据要求
07590-02-0030钢制亮色5304938527,51,2507590-01-0030 根据要求
07590-02-0035钢制亮色5355744632,51,2507590-01-0035 根据要求
07590-02-0040钢制亮色6406250637,51,2507590-01-0040 根据要求
07590-02-0045钢制亮色6456956642,51,2507590-01-0045 根据要求
07590-02-0050钢制亮色6507461647,51,2507590-01-0050 根据要求
07590-02-0055钢制亮色7558167852,51,507590-01-0055 根据要求
07590-02-0060钢制亮色7608673857,51,507590-01-0060 根据要求
07590-02-0065钢制亮色7659279862,51,507590-01-0065 根据要求
07590-02-0070钢制亮色8709885866,51,507590-01-0070 根据要求
07590-02-0075钢制亮色87510490871,51,507590-01-0075 根据要求
07590-02-0080钢制亮色880112951076,51,807590-01-0080 根据要求
07590-02-0085钢制亮色8851191021081,81,807590-01-0085 根据要求
07590-02-0090钢制亮色10901261081086,51,807590-01-0090 根据要求
07590-02-0095钢制亮色10951331131091,51,807590-01-0095 根据要求
07590-02-0100钢制亮色101001421201296,51,807590-01-0100 根据要求
07590-02-1010钢制镀锌3102113,538,5107590-01-010 根据要求
07590-02-1012钢制镀锌3122517310,5107590-01-012 根据要求
07590-02-1015钢制镀锌4152821413,5107590-01-015 根据要求
07590-02-1017钢制镀锌4173224415,5107590-01-017 根据要求
07590-02-1020钢制镀锌4203626418,5107590-01-020 根据要求
07590-02-1025钢制镀锌52542325231,2507590-01-025 根据要求
07590-02-1030钢制镀锌5304938527,51,2507590-01-030 根据要求
07590-02-1035钢制镀锌5355744632,51,2507590-01-035 根据要求
07590-02-1040钢制镀锌6406250637,51,2507590-01-040 根据要求
07590-02-1045钢制镀锌6456956642,51,2507590-01-045 根据要求
07590-02-1050钢制镀锌6507461647,51,2507590-01-050 根据要求
07590-02-1055钢制镀锌7558167852,51,507590-01-055 根据要求
07590-02-1060钢制镀锌7608673857,51,507590-01-060 根据要求
07590-02-1065钢制镀锌7659279862,51,507590-01-065 根据要求
07590-02-1070钢制镀锌8709885866,51,507590-01-070 根据要求
07590-02-1075钢制镀锌87510490871,51,507590-01-075 根据要求
07590-02-1080钢制镀锌880112951076,51,807590-01-080 根据要求
07590-02-1085钢制镀锌8851191021081,81,807590-01-085 根据要求
07590-02-1090钢制镀锌10901261081086,51,807590-01-090 根据要求
07590-02-1095钢制镀锌10951331131091,51,807590-01-095 根据要求
07590-02-1100钢制镀锌101001421201296,51,807590-01-100 根据要求
07590-02-2010不锈钢 A2亮色3102113,538,5107590-01-1010 根据要求
07590-02-2012不锈钢 A2亮色3122517310,5107590-01-1012 根据要求
07590-02-2015不锈钢 A2亮色4152821413,5107590-01-1015 根据要求
07590-02-2017不锈钢 A2亮色4173224415,5107590-01-1017 根据要求
07590-02-2020不锈钢 A2亮色4203626418,5107590-01-1020 根据要求
07590-02-2025不锈钢 A2亮色52542325231,2507590-01-1025 根据要求
07590-02-2030不锈钢 A2亮色5304938527,51,2507590-01-1030 根据要求
07590-02-2035不锈钢 A2亮色6355744532,51,2507590-01-1035 根据要求
07590-02-2040不锈钢 A2亮色6406250637,51,2507590-01-1040 根据要求
07590-02-2045不锈钢 A2亮色6456956642,51,2507590-01-1045 根据要求
07590-02-2050不锈钢 A2亮色6507461647,51,2507590-01-1050 根据要求
07590-02-2055不锈钢 A2亮色7558167852,51,507590-01-1055 根据要求
07590-02-2060不锈钢 A2亮色7608673857,51,507590-01-1060 根据要求
07590-02-2065不锈钢 A2亮色7659279862,51,507590-01-1065 根据要求
07590-02-2070不锈钢 A2亮色8709885866,51,507590-01-1070 根据要求
07590-02-2075不锈钢 A2亮色87510490871,51,507590-01-1075 根据要求
07590-02-2080不锈钢 A2亮色880112951076,51,807590-01-1080 根据要求
07590-02-2085不锈钢 A2亮色8851191021081,81,807590-01-1085 根据要求
07590-02-2090不锈钢 A2亮色10901261081086,51,807590-01-1090 根据要求
07590-02-2095不锈钢 A2亮色10951331131091,51,807590-01-1095 根据要求
07590-02-2100不锈钢 A2亮色101001421201296,51,807590-01-1100 根据要求