norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:表面硬化钢
不锈钢 A2.
规格:W型 = 黑色氧化处理
H型 = 硬化及磨削处理
提示:H型表面硬化处理(螺纹部分除外),两面经磨削处理。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07590 开槽螺母 DIN 1804 171 kB
 固定件标准概览 980 kB

图纸

开槽螺母 DIN 1804

商品选择/筛选

订货号类型主体
材料
槽宽 B
DIN 650
D1D2D3HH1TCAD配件价格订购
07590-110W渗碳钢5M10x1252060,52 根据要求
07590-112W渗碳钢5M12x1,5282360,52 根据要求
07590-114W渗碳钢5M14x1,5302570,52 根据要求
07590-116W渗碳钢5M16x1,5322770,52 根据要求
07590-118W渗碳钢6M18x1,5342880,52,5 根据要求
07590-120W渗碳钢6M20x1,5363080,52,5 根据要求
07590-122W渗碳钢6M22x1,5403490,52,5 根据要求
07590-124W渗碳钢6M24x1,5423690,52,5 根据要求
07590-126W渗碳钢7M26x1,54538100,53 根据要求
07590-128W渗碳钢7M28x1,55043100,53 根据要求
07590-130W渗碳钢7M30x1,55043100,53 根据要求
07590-132W渗碳钢7M32x1,55245110,53 根据要求
07590-135W渗碳钢7M35x1,55548110,53 根据要求
07590-138W渗碳钢8M38x1,55850110,53,5 根据要求
07590-140W渗碳钢8M40x1,56254120,53,5 根据要求
07590-142W渗碳钢8M42x1,56254120,53,5 根据要求
07590-210H渗碳钢5M10x1252060,52 根据要求
07590-212H渗碳钢5M12x1,5282360,52 根据要求
07590-214H渗碳钢5M14x1,5302570,52 根据要求
07590-216H渗碳钢5M16x1,5322770,52 根据要求
07590-218H渗碳钢6M18x1,5342880,52,5 根据要求
07590-220H渗碳钢6M20x1,5363080,52,5 根据要求
07590-222H渗碳钢6M22x1,5403490,52,5 根据要求
07590-224H渗碳钢6M24x1,5423690,52,5 根据要求
07590-226H渗碳钢7M26x1,54538100,53 根据要求
07590-228H渗碳钢7M28x1,55043100,53 根据要求
07590-230H渗碳钢7M30x1,55043100,53 根据要求
07590-232H渗碳钢7M32x1,55245110,53 根据要求
07590-235H渗碳钢7M35x1,55548110,53 根据要求
07590-238H渗碳钢8M38x1,55850110,53,5 根据要求
07590-240H渗碳钢8M40x1,56254120,53,5 根据要求
07590-242H渗碳钢8M42x1,56254120,53,5 根据要求
07590-310-不锈钢 A25M10x1252060,52 根据要求
07590-312-不锈钢 A25M12x1,5282360,52 根据要求
07590-314-不锈钢 A25M14x1,5302570,52 根据要求
07590-316-不锈钢 A25M16x1,5322770,52 根据要求
07590-318-不锈钢 A26M18x1,5342880,52,5 根据要求
07590-320-不锈钢 A26M20x1,5363080,52,5 根据要求
07590-322-不锈钢 A26M22x1,5403490,52,5 根据要求
07590-324-不锈钢 A26M24x1,5423690,52,5 根据要求
07590-326-不锈钢 A27M26x1,54538100,53 根据要求
07590-328-不锈钢 A27M28x1,55043100,53 根据要求
07590-330-不锈钢 A27M30x1,55043100,53 根据要求
07590-332-不锈钢 A27M32x1,55245110,53 根据要求
07590-335-不锈钢 A27M35x1,55548110,53 根据要求
07590-338-不锈钢 A28M38x1,55850110,53,5 根据要求
07590-340-不锈钢 A28M40x1,56254120,53,5 根据要求
07590-342-不锈钢 A28M42x1,56254120,53,5 根据要求