norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制。规格:强度等级 8.8,黑色氧化处理。
轴径磨削处理。
提示:轴肩螺栓用于连接工件或者防止工件轴向移动。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07535 轴肩螺栓 外六角 类似 DIN 609 166 kB
 强度等级 294 kB
 固定件标准概览 980 kB

图纸

轴肩螺栓 外六角  类似 DIN 609

商品选择/筛选

订货号D1

D

EKLLs
最小
Lg
最大
SWCAD配件价格订购
07535-09X259M814,385,325811,613 根据要求
07535-09X309M814,385,3301316,613 根据要求
07535-09X359M814,385,3351821,613 根据要求
07535-09X409M814,385,3402326,613 根据要求
07535-09X459M814,385,3452831,613 根据要求
07535-09X509M814,385,3503336,613 根据要求
07535-09X609M814,385,3604144,613 根据要求
07535-11X3011M1017,776,4301013,917 根据要求
07535-11X3511M1017,776,4351518,917 根据要求
07535-11X4011M1017,776,4402023,917 根据要求
07535-11X4511M1017,776,4452528,917 根据要求
07535-11X5011M1017,776,4503033,917 根据要求
07535-11X6011M1017,776,4603841,917 根据要求
07535-11X7011M1017,776,4704851,917 根据要求
07535-11X8011M1017,776,4805861,917 根据要求
07535-11X9011M1017,776,4906871,917 根据要求
07535-11X10011M1017,776,41007881,917 根据要求
07535-13X3513M1219,857,53511,515,719 根据要求
07535-13X4013M1219,857,54016,520,719 根据要求
07535-13X4513M1219,857,54521,525,719 根据要求
07535-13X5013M1219,857,55026,530,719 根据要求
07535-13X6013M1219,857,56034,538,719 根据要求
07535-13X7013M1219,857,57044,548,719 根据要求
07535-13X8013M1219,857,58054,558,719 根据要求
07535-13X9013M1219,857,59064,568,719 根据要求
07535-13X10013M1219,857,510074,578,719 根据要求
07535-17X4017M1626,17104011,51624 根据要求
07535-17X4517M1626,17104516,52124 根据要求
07535-17X5017M1626,17105021,52624 根据要求
07535-17X6017M1626,17106029,53424 根据要求
07535-17X7017M1626,17107039,54424 根据要求
07535-17X8017M1626,17108049,55424 根据要求
07535-17X9017M1626,17109059,56424 根据要求
07535-17X10017M1626,171010069,57424 根据要求
07535-21X5021M2032,9512,55017,522,730 根据要求
07535-21X6021M2032,9512,56025,530,730 根据要求
07535-21X7021M2032,9512,57035,540,730 根据要求
07535-21X8021M2032,9512,58045,550,730 根据要求
07535-21X9021M2032,9512,59055,560,730 根据要求
07535-21X10021M2032,9512,510065,570,730 根据要求
07535-21X12021M2032,9512,512085,590,730 根据要求
07535-25X6025M2439,3515601924,836 根据要求
07535-25X7025M2439,3515702934,836 根据要求
07535-25X8025M2439,3515803944,836 根据要求
07535-25X9025M2439,3515904954,836 根据要求
07535-25X10025M2439,35151005964,836 根据要求
07535-25X12025M2439,35151207984,836 根据要求