norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制或不锈钢 A2.规格:强度等级 12.9。杆径经光亮磨削处理。
亮色不锈钢或调质钢。
提示:内六角轴肩螺栓作为一种精密的结构件,应用广泛。由于可以简化复杂的应用,因而极具经济性。满足了如今至关重要的规模效益。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07534 轴肩螺栓 类似 ISO 7379 205 kB
 强度等级 294 kB
 固定件标准概览 980 kB

图纸

轴肩螺栓 类似 ISO 7379

商品选择/筛选

订货号主体
材料
D1D

D2BKSWL1CAD配件价格订购
07534-04X04钢制4M377324 根据要求
07534-04X05钢制4M377325 根据要求
07534-04X06钢制4M377326 根据要求
07534-04X08钢制4M377328 根据要求
07534-04X10钢制4M3773210 根据要求
07534-04X12钢制4M3773212 根据要求
07534-04X16钢制4M3773216 根据要求
07534-04X20钢制4M3773220 根据要求
07534-04X25钢制4M3773225 根据要求
07534-04X30钢制4M3773230 根据要求
07534-05X05钢制5M49842,55 根据要求
07534-05X06钢制5M49842,56 根据要求
07534-05X08钢制5M49842,58 根据要求
07534-05X10钢制5M49842,510 根据要求
07534-05X12钢制5M49842,512 根据要求
07534-05X16钢制5M49842,516 根据要求
07534-05X20钢制5M49842,520 根据要求
07534-05X25钢制5M49842,525 根据要求
07534-05X30钢制5M49842,530 根据要求
07534-05X40钢制5M49842,540 根据要求
07534-06X10钢制6M5109,54,5310 根据要求
07534-06X12钢制6M5109,54,5312 根据要求
07534-06X16钢制6M5109,54,5316 根据要求
07534-06X20钢制6M5109,54,5320 根据要求
07534-06X25钢制6M5109,54,5325 根据要求
07534-06X30钢制6M5109,54,5330 根据要求
07534-06X35钢制6M5109,54,5335 根据要求
07534-06X40钢制6M5109,54,5340 根据要求
07534-06X45钢制6M5109,54,5345 根据要求
07534-06X50钢制6M5109,54,5350 根据要求
07534-06X55钢制6M5109,54,5355 根据要求
07534-06X60钢制6M5109,54,5360 根据要求
07534-06X65钢制6M5109,54,5365 根据要求
07534-06X70钢制6M5109,54,5370 根据要求
07534-06X80钢制6M5109,54,5380 根据要求
07534-08X16钢制8M613115,5416 根据要求
07534-08X20钢制8M613115,5420 根据要求
07534-08X25钢制8M613115,5425 根据要求
07534-08X30钢制8M613115,5430 根据要求
07534-08X40钢制8M613115,5440 根据要求
07534-08X45钢制8M613115,5445 根据要求
07534-08X50钢制8M613115,5450 根据要求
07534-08X55钢制8M613115,5455 根据要求
07534-08X60钢制8M613115,5460 根据要求
07534-08X65钢制8M613115,5465 根据要求
07534-08X70钢制8M613115,5470 根据要求
07534-08X90钢制8M613115,5490 根据要求
07534-08X80钢制8M613115,5480 根据要求
07534-08X100钢制8M613115,54100 根据要求
07534-10X16钢制10M816137516 根据要求
07534-10X20钢制10M816137520 根据要求
07534-10X25钢制10M816137525 根据要求
07534-10X30钢制10M816137530 根据要求
07534-10X35钢制10M816137535 根据要求
07534-10X40钢制10M816137540 根据要求
07534-10X45钢制10M816137545 根据要求
07534-10X50钢制10M816137550 根据要求
07534-10X55钢制10M816137555 根据要求
07534-10X60钢制10M816137560 根据要求
07534-10X65钢制10M816137565 根据要求
07534-10X70钢制10M816137570 根据要求
07534-10X80钢制10M816137580 根据要求
07534-10X90钢制10M816137590 根据要求
07534-10X100钢制10M8161375100 根据要求
07534-12X16钢制12M1018169616 根据要求
07534-12X20钢制12M1018169620 根据要求
07534-12X25钢制12M1018169625 根据要求
07534-12X30钢制12M1018169630 根据要求
07534-12X35钢制12M1018168635 根据要求
07534-12X40钢制12M1018169640 根据要求
07534-12X45钢制12M1018168645 根据要求
07534-12X50钢制12M1018169650 根据要求
07534-12X55钢制12M1018168655 根据要求
07534-12X60钢制12M1018169660 根据要求
07534-12X65钢制12M1018168665 根据要求
07534-12X70钢制12M1018169670 根据要求
07534-12X80钢制12M1018169680 根据要求
07534-12X90钢制12M1018169690 根据要求
07534-12X100钢制12M10181696100 根据要求
07534-16X25钢制16M12241811825 根据要求
07534-16X30钢制16M12241811830 根据要求
07534-16X35钢制16M12241811835 根据要求
07534-16X40钢制16M12241811840 根据要求
07534-16X45钢制16M12241811845 根据要求
07534-16X50钢制16M12241811850 根据要求
07534-16X55钢制16M12241811855 根据要求
07534-16X60钢制16M12241811860 根据要求
07534-16X65钢制16M12241811865 根据要求
07534-16X70钢制16M12241811870 根据要求
07534-16X80钢制16M12241811880 根据要求
07534-16X90钢制16M12241811890 根据要求
07534-16X100钢制16M122418118100 根据要求
07534-16X120钢制16M122418118120 根据要求
07534-20X30钢制20M163022141030 根据要求
07534-20X35钢制20M163022141035 根据要求
07534-20X40钢制20M163022141040 根据要求
07534-20X45钢制20M163022141045 根据要求
07534-20X50钢制20M163022141050 根据要求
07534-20X55钢制20M163022141055 根据要求
07534-20X60钢制20M163022141060 根据要求
07534-20X65钢制20M163022141065 根据要求
07534-20X70钢制20M163022141070 根据要求
07534-20X80钢制20M163022141080 根据要求
07534-20X90钢制20M163022141090 根据要求
07534-20X100钢制20M1630221410100 根据要求
07534-20X120钢制20M1630221410120 根据要求
07534-24X50钢制24M203627161250 根据要求
07534-24X55钢制24M203627161255 根据要求
07534-24X60钢制24M203627161260 根据要求
07534-24X65钢制24M203627161265 根据要求
07534-24X70钢制24M203627161270 根据要求
07534-24X80钢制24M203627161280 根据要求
07534-24X90钢制24M203627161290 根据要求
07534-24X100钢制24M2036271612100 根据要求
07534-104X04不锈钢 A24M377324 根据要求
07534-104X06不锈钢 A24M377326 根据要求
07534-104X05不锈钢 A24M377325 根据要求
07534-104X08不锈钢 A24M377328 根据要求
07534-104X10不锈钢 A24M3773210 根据要求
07534-104X12不锈钢 A24M3773212 根据要求
07534-104X16不锈钢 A24M3773216 根据要求
07534-104X20不锈钢 A24M3773220 根据要求
07534-105X05不锈钢 A25M49842,55 根据要求
07534-105X06不锈钢 A25M49842,56 根据要求
07534-105X08不锈钢 A25M49842,58 根据要求
07534-105X10不锈钢 A25M49842,510 根据要求
07534-105X12不锈钢 A25M49842,512 根据要求
07534-105X16不锈钢 A25M49842,516 根据要求
07534-105X20不锈钢 A25M49842,520 根据要求
07534-105X25不锈钢 A25M49842,525 根据要求
07534-105X30不锈钢 A25M49842,530 根据要求
07534-105X40不锈钢 A25M49842,540 根据要求
07534-106X10不锈钢 A26M5109,54,5310 根据要求
07534-106X12不锈钢 A26M5109,54,5312 根据要求
07534-106X16不锈钢 A26M5109,54,5316 根据要求
07534-106X20不锈钢 A26M5109,54,5320 根据要求
07534-106X25不锈钢 A26M5109,54,5325 根据要求
07534-106X30不锈钢 A26M5109,54,5330 根据要求
07534-106X40不锈钢 A26M5109,54,5340 根据要求
07534-106X50不锈钢 A26M5109,54,5350 根据要求
07534-106X60不锈钢 A26M5109,54,5360 根据要求
07534-108X16不锈钢 A28M613115,5416 根据要求
07534-108X20不锈钢 A28M613115,5420 根据要求
07534-108X25不锈钢 A28M613115,5425 根据要求
07534-108X30不锈钢 A28M613115,5430 根据要求
07534-108X40不锈钢 A28M613115,5440 根据要求
07534-108X50不锈钢 A28M613115,5450 根据要求
07534-108X60不锈钢 A28M613115,5460 根据要求
07534-110X16不锈钢 A210M816137516 根据要求
07534-110X20不锈钢 A210M816137520 根据要求
07534-110X25不锈钢 A210M816137525 根据要求
07534-110X30不锈钢 A210M816137530 根据要求
07534-110X40不锈钢 A210M816137540 根据要求
07534-110X50不锈钢 A210M816137550 根据要求
07534-110X60不锈钢 A210M816137560 根据要求
07534-110X70不锈钢 A210M816137570 根据要求
07534-110X80不锈钢 A210M816137580 根据要求
07534-110X90不锈钢 A210M816137590 根据要求
07534-110X100不锈钢 A210M8161375100 根据要求
07534-112X16不锈钢 A212M1018169616 根据要求
07534-112X20不锈钢 A212M1018169620 根据要求
07534-112X25不锈钢 A212M1018169625 根据要求
07534-112X30不锈钢 A212M1018169630 根据要求
07534-112X40不锈钢 A212M1018169640 根据要求
07534-112X50不锈钢 A212M1018169650 根据要求
07534-112X60不锈钢 A212M1018169660 根据要求
07534-112X70不锈钢 A212M1018169670 根据要求
07534-112X80不锈钢 A212M1018169680 根据要求
07534-112X90不锈钢 A212M1018169690 根据要求
07534-112X100不锈钢 A212M10181696100 根据要求
07534-116X30不锈钢 A216M12241811830 根据要求
07534-116X40不锈钢 A216M12241811840 根据要求
07534-116X50不锈钢 A216M12241811850 根据要求
07534-116X60不锈钢 A216M12241811860 根据要求
07534-116X70不锈钢 A216M12241811870 根据要求
07534-116X80不锈钢 A216M12241811880 根据要求
07534-116X90不锈钢 A216M12241811890 根据要求
07534-116X100不锈钢 A216M122418118100 根据要求
07534-116X120不锈钢 A216M122418118120 根据要求
07534-120X30不锈钢 A220M163022141030 根据要求
07534-120X40不锈钢 A220M163022141040 根据要求
07534-120X50不锈钢 A220M163022141050 根据要求
07534-120X60不锈钢 A220M163022141060 根据要求
07534-120X70不锈钢 A220M163022141070 根据要求
07534-120X80不锈钢 A220M163022141080 根据要求
07534-120X90不锈钢 A220M163022141090 根据要求
07534-120X100不锈钢 A220M1630221410100 根据要求
07534-120X120不锈钢 A220M1630221410120 根据要求