|
|
07420_G球面垫圈,G 型,D4>D3,DIN 6319,10/01 版 |
返回 |
|
|
产品说明材料:调质钢或不锈钢规格:提示:沉孔安装需选用G型锥座。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 主体 材料 | 类型 | D1 | D2 | D5 | H | H2 | 负载能力 max. kN (静态负载) | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
07420-305 | 调质钢 | G | 6 | 15 | 9,25 | 2,5 | 3,5 | 6,5 |  | | 根据要求 | | 07420-306 | 调质钢 | G | 7,1 | 17 | 11 | 4 | 5,4 | 9 |  | | 根据要求 | | 07420-308 | 调质钢 | G | 9,6 | 24 | 14,5 | 5 | 7,1 | 17 |  | | 根据要求 | | 07420-310 | 调质钢 | G | 12 | 30 | 18,5 | 5 | 7,3 | 26 |  | | 根据要求 | | 07420-312 | 调质钢 | G | 14,2 | 36 | 20 | 6 | 9 | 38 |  | | 根据要求 | | 07420-314 | 调质钢 | G | 16,5 | 40 | 24,8 | 6 | 9,5 | 53 |  | | 根据要求 | | 07420-316 | 调质钢 | G | 19 | 44 | 26 | 7 | 10,4 | 73 |  | | 根据要求 | | 07420-320 | 调质钢 | G | 23,2 | 50 | 31 | 8 | 12,2 | 117 |  | | 根据要求 | | 07420-324 | 调质钢 | G | 28 | 60 | 37 | 10 | 15,7 | 168 |  | | 根据要求 | | 07420-330 | 调质钢 | G | 35 | 68 | 49 | 12 | 19,7 | 269 |  | | 根据要求 | | 07420-336 | 调质钢 | G | 42 | 80 | 60 | 12 | 20,3 | 394 |  | | 根据要求 | | 07420-0306 | 不锈钢 | G | 7,1 | 17 | 11 | 4 | 5,4 | 6 |  | | 根据要求 | | 07420-0308 | 不锈钢 | G | 9,6 | 24 | 14,5 | 5 | 7,1 | 12 |  | | 根据要求 | | 07420-0310 | 不锈钢 | G | 12 | 30 | 18,5 | 5 | 7,3 | 16 |  | | 根据要求 | | 07420-0312 | 不锈钢 | G | 14,2 | 36 | 20 | 6 | 9 | 24 |  | | 根据要求 | | 07420-0316 | 不锈钢 | G | 19 | 44 | 26 | 7 | 10,4 | 45 |  | | 根据要求 | | 07420-0320 | 不锈钢 | G | 23,2 | 50 | 31 | 8 | 12,2 | 71 |  | | 根据要求 | | 07420-0324 | 不锈钢 | G | 28 | 60 | 37 | 10 | 15,7 | 105 |  | | 根据要求 | | 07420-0330 | 不锈钢 | G | 35 | 68 | 49 | 12 | 19,7 | 191 |  | | 根据要求 | |
|
|