norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:渗碳钢或不锈钢。规格:渗碳钢,表面硬化,磷酸锰。
表面硬化深度 Eht (450 HV 1) 0.2+0.2。
表面硬度 (550 + 100) HV 10

不锈钢,亮色。
提示:沉孔安装需选用G型锥座。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07420_C 球面垫圈 DIN 6319,10/01版 183 kB
 固定件标准概览 980 kB

图纸

球面垫圈 DIN 6319,10/01版

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号主体
材料
类型D1D2HH1R1负载能力
max. kN
(静态负载)
CAD配件价格订购
07420-105渗碳钢C5,2510,520,47,56,5 根据要求
07420-106渗碳钢C6,4122,30,799 根据要求
07420-108渗碳钢C8,4173,20,61217 根据要求
07420-110渗碳钢C10,52140,81526 根据要求
07420-112渗碳钢C13244,61,11738 根据要求
07420-114渗碳钢C152851,22253 根据要求
07420-116渗碳钢C17305,31,32273 根据要求
07420-120渗碳钢C21366,3227117 根据要求
07420-124渗碳钢C25448,22,432168 根据要求
07420-130渗碳钢C315611,23,641269 根据要求
07420-136渗碳钢C3768144,650394 根据要求
07420-142渗碳钢C4378176,558542 根据要求
07420-148渗碳钢C509221867714 根据要求
07420-156渗碳钢C58103239,579960 根据要求
07420-164渗碳钢C661202712931269 根据要求
07420-0106不锈钢C6,4122,30,796 根据要求
07420-0108不锈钢C8,4173,20,61212 根据要求
07420-0110不锈钢C10,52140,81516 根据要求
07420-0112不锈钢C13244,61,11724 根据要求
07420-0116不锈钢C17305,31,32245 根据要求
07420-0120不锈钢C21366,322771 根据要求
07420-0124不锈钢C25448,22,432105 根据要求
07420-0130不锈钢C315611,23,641191 根据要求
07420-0136不锈钢C3768144,650- 根据要求
07420-0142不锈钢C4378176,558- 根据要求
07420-0148不锈钢C509221867- 根据要求