norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:弹簧钢。规格:磷化、涂油。提示:如果多个碟形弹簧叠合使用,弹力值为单个蝶型弹簧乘以弹簧数量,形变量与单个蝶型弹簧相同。
如果多个碟形弹簧对合使用,弹力值与单个蝶形弹簧相同,形变量为单个蝶型弹簧乘以弹簧数量。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07360 碟形弹簧 DIN EN 16983 145 kB
 固定件标准概览 980 kB

图纸

碟形弹簧 DIN EN 16983

商品选择/筛选

订货号

D1D2EHH1F
N
CAD配件价格订购
07360-0303,280,40,60,269,2 根据要求
07360-0505,2100,40,70,387,8 根据要求
07360-0515,2150,71,250,55340,2 根据要求
07360-0606,212,50,50,850,35120 根据要求
07360-0616,2120,50,850,35133,5 根据要求
07360-0707,2140,81,10,3283,8 根据要求
07360-0808,2160,91,250,35362,5 根据要求
07360-0818,2160,61,050,45172 根据要求
07360-0909,21811,40,4450,6 根据要求
07360-10010,2201,11,550,45548,2 根据要求
07360-10110,2200,91,450,55411,7 根据要求
07360-10210,2200,81,350,55304,3 根据要求
07360-12012,2251,52,050,551040 根据要求
07360-12112,2231,251,850,6863,4 根据要求
07360-12312,22311,60,6474,7 根据要求
07360-14014,2281,52,150,651033 根据要求
07360-14114,22811,80,8490 根据要求
07360-16016,331,51,752,450,71391 根据要求
07360-16116,331,51,252,150,9790,5 根据要求
07360-18018,335,522,80,81864 根据要求
07360-18218,335,51,252,251730,9 根据要求
07360-20020,4402,253,150,92336 根据要求
07360-22022,4452,53,512773 根据要求
07360-25025,45034,11,14255 根据要求
07360-25125,4502,53,91,43473 根据要求
07360-28028,55623,61,61910 根据要求
07360-31031632,54,251,752942 根据要求
07360-36040,57045,71,79025 根据要求