norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制。规格:电镀锌。提示:带销孔的销。通过开口销固定。

ISO 2341 B 型,带销孔。插销直径,公差范围 h11。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 07337-20_Datasheet_32085--zh 241 kB

图纸

销,带头 ISO 2341,B 型

商品选择/筛选

订货号A

D1D3D4KWZ1Z2CAD配件价格订购
07337-20-00816516,5814233,521 根据要求
07337-20-00821521,5814233,521 根据要求
07337-20-00826526,5814233,521 根据要求
07337-20-00831531,5814233,521 根据要求
07337-20-01020520,510183,244,521 根据要求
07337-20-01025525,510183,244,521 根据要求
07337-20-01030530,510183,244,521 根据要求
07337-20-01040540,510183,244,521 根据要求
07337-20-01045545,510183,244,521 根据要求
07337-20-01055555,510183,244,521 根据要求
07337-20-01065565,510183,244,521 根据要求
07337-20-01224524,512203,245,531,6 根据要求
07337-20-01229529,512203,245,531,6 根据要求
07337-20-01234534,512203,245,531,6 根据要求
07337-20-01239539,512203,245,531,6 根据要求
07337-20-01244544,512203,245,531,6 根据要求
07337-20-01254554,512203,245,531,6 根据要求
07337-20-01634034162544,5631,6 根据要求
07337-20-01639039162544,5631,6 根据要求
07337-20-01644044162544,5631,6 根据要求
07337-20-01649049162544,5631,6 根据要求
07337-20-01654054162544,5631,6 根据要求
07337-20-01659059162544,5631,6 根据要求
07337-20-01858058182855731,6 根据要求
07337-20-02032032203055842 根据要求
07337-20-02042042203055842 根据要求
07337-20-02047047203055842 根据要求
07337-20-02052052203055842 根据要求
07337-20-02057057203055842 根据要求