norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制。规格:电镀锌钢。提示:折叠式插头还可用于固定螺栓、管道和杆件。折叠式插头可在很短的时间内手动组装和拆卸,无需额外工具。
折叠式插头的外观可能与图纸和插图中显示的不同。
标称尺寸为 21x45 的设备最好用于连接三点安装设备的部件。
对于最大尺寸 B,必须能够将弹片无障碍地折到车轴或轴上。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07337-10 折叠式插头 DIN 11023 290 kB
 固定件标准概览 980 kB

图纸

折叠式插头 DIN 11023

商品选择/筛选

订货号标称尺寸D

LB
max.
B1
max.
B2
max.
D1
min.
H
max.
CAD配件价格订购
07337-10-05X325x324,5 +0,3/-0,2323611,572,518 根据要求
07337-10-06X426x425,5 +0,3/-0,242521493,622 根据要求
07337-10-08X428x427,5 +0,3/-0,242521593,622 根据要求
07337-10-10X4510x459,5 +0,3/-0,2455215123,622 根据要求
07337-10-12X4512x4511 ±0,5455215143,622 根据要求
07337-10-12X5512x5511 ±0,555601514422 根据要求