norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:弹簧钢。规格:镀锌。提示:SL 保险装置可防止带有沟槽或凹槽的轴、车轴和销发生轴向拉脱。这种弧度提供了很高的张力,佩戴时不会发出响声,并能补偿公差。SL 保险装置具有很高的安全性,可防止意外松开。

可以选择是否使用安装工具进行装配和拆卸。
附件:销带有放置轴用卡簧的环槽,适用于叉头 27621-01。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 07332-10_Datasheet_33897--zh 180 kB

图纸

SL 钢制保险装置

商品选择/筛选

订货号

ABB1D1D2HH1LMZCAD配件价格订购
07332-10-040774,18,643,20,31,920,640,5 根据要求
07332-10-05099510,9540,42,252,50,740,5 根据要求
07332-10-0611116,213,9650,43,130,741 根据要求
07332-10-0814148,618860,453,53,50,940,5 根据要求
07332-10-10181810221080,53,64,51,051 根据要求
07332-10-12222211,825,91290,54,85,51,151 根据要求
07332-10-142525,113,530,214100,64,85,51,251,25 根据要求
07332-10-16282816,23416120,64,861,351,5 根据要求