norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:弹簧钢或不锈钢 1.4122。规格:光亮钢制。
光亮不锈钢。
提示:止动垫圈插在轴的槽中。根据 DIN 6799 标准化,设计时针对小型轴进行了考虑。

公称尺寸 = 槽直径 D2
附件:轴用安全垫圈 DIN 6799 07332。
钢制 KL 保险丝 07332-05。
钢制 SL 保险丝 07332-10。
图纸提示:
1) 未夹紧
2) 已夹紧
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07332 轴的止动垫圈 DIN 6799 170 kB
 固定件标准概览 980 kB

图纸

轴的止动垫圈 DIN 6799

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号主体
材料
AD1D2D3HMCAD配件价格订购
07332-0230弹簧钢1,943-42,36,30,60,64 根据要求
07332-0320弹簧钢2,74-53,27,30,60,64 根据要求
07332-0400弹簧钢3,345-749,30,70,74 根据要求
07332-0500弹簧钢4,116-8511,30,70,74 根据要求
07332-0600弹簧钢5,267-9612,30,70,74 根据要求
07332-0700弹簧钢5,848-11714,30,90,94 根据要求
07332-0800弹簧钢6,529-12816,311,05 根据要求
07332-0900弹簧钢7,6310-14918,81,11,15 根据要求
07332-1000弹簧钢8,3211-151020,41,21,25 根据要求
07332-1200弹簧钢10,4513-181223,41,31,35 根据要求
07332-0151不锈钢1,282-2,51,54,250,40,44 根据要求
07332-0191不锈钢1,612,5-31,94,80,50,54 根据要求
07332-0231不锈钢1,943-42,36,30,60,64 根据要求
07332-0321不锈钢2,74-53,27,30,60,64 根据要求
07332-0401不锈钢3,345-749,30,70,74 根据要求
07332-0501不锈钢4,116-8511,30,70,74 根据要求
07332-0601不锈钢5,267-9612,30,70,74 根据要求
07332-0701不锈钢5,848-11714,30,90,94 根据要求
07332-0901不锈钢7,6310-14918,81,11,15 根据要求
07332-0801不锈钢6,529-12816,311,05 根据要求
07332-1001不锈钢8,3211-151020,41,21,25 根据要求
07332-1201不锈钢10,4513-181223,41,31,35 根据要求