norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢或不锈钢规格:镀锌钢,硬度 ≥ 465 HV 1。
不锈钢,硬度 ≥ 520 HV 0.05。
提示:楔形止动垫片可防止有横向载荷、受到振动和震动的螺栓连接松动。在低螺栓预应力下也可以确保连接。如果螺栓(螺母)由于晃动等影响有松动的迹象,垫圈会与其一同转动,自锁垫圈上的牙面会与配套的牙面咬合。即螺栓连接越“尝试”松动,垫圈的楔形效应就越能抵挡这种尝试。

这种垫圈需要成对使用,订货时成对发货。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07310 楔形锁紧垫圈 191 kB
 固定件标准概览 980 kB

图纸

楔形锁紧垫圈

商品选择/筛选

订货号

主体
材料
适用螺栓

适用
螺栓
英寸
D1D2HCAD配件价格订购
07310-030718钢制M31/83,471,8 根据要求
07310-050918钢制M53/165,491,8 根据要求
07310-061118钢制M61/46,510,81,8 根据要求
07310-081426钢制M85/168,713,52,5 根据要求
07310-101726钢制M103/810,716,62,5 根据要求
07310-122026钢制M121/21319,52,5 根据要求
07310-162537钢制M165/81725,43,4 根据要求
07310-182937钢制M1811/1619,5293,4 根据要求
07310-203137钢制M203/421,430,73,4 根据要求
07310-030722不锈钢 A4M31/83,472,2 根据要求
07310-050922不锈钢 A4M53/165,492,2 根据要求
07310-061122不锈钢 A4M61/46,510,82,2 根据要求
07310-081422不锈钢 A4M85/168,713,52,2 根据要求
07310-101722不锈钢 A4M103/810,716,62,2 根据要求
07310-122022不锈钢 A4M121/21319,52,2 根据要求
07310-162532不锈钢 A4M165/81725,43,2 根据要求
07310-182932不锈钢 A4M1811/1619,5293,2 根据要求
07310-203132不锈钢 A4M203/421,430,73,2 根据要求
07310-040918钢制M45/324,491,8 根据要求
07310-061426钢制M61/46,513,52,5 根据要求
07310-0817261钢制M85/168,716,62,5 根据要求
07310-1021261钢制M103/810,7212,5 根据要求
07310-1225371钢制M121/21325,43,4 根据要求
07310-1631371钢制M165/81730,73,4 根据要求
07310-040922不锈钢 A4M45/324,492,2 根据要求
07310-061422不锈钢 A4M61/46,513,52,2 根据要求
07310-081722不锈钢 A4M85/168,716,62,2 根据要求
07310-122532不锈钢 A4M121/21325,43,2 根据要求
07310-163132不锈钢 A4M165/81730,73,2 根据要求