norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制锁定边缘环。规格:钢制锌片状镀层。提示:锁边环是专为承受重载的螺纹连接而设计的特殊锁紧环,可提供高水平的安全性。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07304-02 钢制锁定边缘环 149 kB
 固定件标准概览 980 kB

图纸

钢制锁定边缘环

商品选择/筛选

订货号类型 1CD

D1厚度适用螺栓

CAD配件价格订购
07304-02-004标准型0,84,17,60,8M4 根据要求
07304-02-005标准型15,19,21M5 根据要求
07304-02-006标准型1,36,111,81,3M6 根据要求
07304-02-008标准型1,68,114,81,6M8 根据要求
07304-02-010标准型1,810,218,11,8M10 根据要求
07304-02-012标准型2,112,221,12,1M12 根据要求
07304-02-014标准型2,414,624,12,4M14 根据要求
07304-02-016标准型2,816,227,42,8M16 根据要求
07304-02-018标准型2,818,229,42,8M18 根据要求
07304-02-020标准型3,220,233,63,2M20 根据要求
07304-02-104适用于圆柱头螺丝1,24,171,2M4 根据要求
07304-02-105适用于圆柱头螺丝1,65,18,81,6M5 根据要求
07304-02-106适用于圆柱头螺丝1,66,19,91,6M6 根据要求
07304-02-108适用于圆柱头螺丝28,112,72M8 根据要求
07304-02-110适用于圆柱头螺丝2,510,216,12,5M10 根据要求
07304-02-112适用于圆柱头螺丝2,512,218,32,5M12 根据要求
07304-02-116适用于圆柱头螺丝3,516,224,63,5M16 根据要求
07304-02-120适用于圆柱头螺丝4,520,230,64,5M20 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83