norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢或不锈钢制弹簧垫圈。规格:钢制,亮色或镀锌。
不锈钢,亮色。
提示:弹簧垫圈 DIN 7980 是专为与螺钉或螺栓配合使用而设计的垫圈。其用于固定连接并防止螺钉松动。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07304-01 DIN 7980 钢或不锈钢制弹簧垫圈 182 kB
 固定件标准概览 980 kB

图纸

DIN 7980 钢或不锈钢制弹簧垫圈

商品选择/筛选

订货号主体
材料
主体
表面
D

D1厚度H适用螺栓

CAD配件价格订购
07304-01-030钢制亮色3,15,612,36M3 根据要求
07304-01-040钢制亮色4,171,22,83M4 根据要求
07304-01-050钢制亮色5,18,81,63,78M5 根据要求
07304-01-060钢制亮色6,19,91,63,78M6 根据要求
07304-01-080钢制亮色8,112,724,72M8 根据要求
07304-01-100钢制亮色10,2162,55,9M10 根据要求
07304-01-120钢制亮色12,2182,55,9M12 根据要求
07304-01-140钢制亮色14,221,137,1M14 根据要求
07304-01-160钢制亮色16,224,43,58,25M16 根据要求
07304-01-180钢制亮色18,226,43,58,25M18 根据要求
07304-01-200钢制亮色20,230,64,510,6M20 根据要求
07304-01-031钢制镀锌3,15,612,36M3 根据要求
07304-01-041钢制镀锌4,171,22,83M4 根据要求
07304-01-051钢制镀锌5,18,81,63,78M5 根据要求
07304-01-061钢制镀锌6,19,91,63,78M6 根据要求
07304-01-081钢制镀锌8,112,724,72M8 根据要求
07304-01-101钢制镀锌10,2162,55,9M10 根据要求
07304-01-121钢制镀锌12,2182,55,9M12 根据要求
07304-01-141钢制镀锌14,221,137,1M14 根据要求
07304-01-161钢制镀锌16,224,43,58,25M16 根据要求
07304-01-181钢制镀锌18,226,43,58,25M18 根据要求
07304-01-201钢制镀锌20,230,64,510,6M20 根据要求
07304-01-1030不锈钢 A2亮色3,15,612,36M3 根据要求
07304-01-1040不锈钢 A2亮色4,171,22,83M4 根据要求
07304-01-1050不锈钢 A2亮色5,18,81,63,78M5 根据要求
07304-01-1060不锈钢 A2亮色6,19,91,63,78M6 根据要求
07304-01-1080不锈钢 A2亮色8,112,724,72M8 根据要求
07304-01-1100不锈钢 A2亮色10,2162,55,9M10 根据要求
07304-01-1120不锈钢 A2亮色12,2182,55,9M12 根据要求
07304-01-1160不锈钢 A2亮色16,224,43,58,25M16 根据要求
07304-01-6040不锈钢 A4亮色4,171,22,83M4 根据要求
07304-01-6050不锈钢 A4亮色5,18,81,63,78M5 根据要求
07304-01-6060不锈钢 A4亮色6,19,91,63,78M6 根据要求
07304-01-6080不锈钢 A4亮色8,112,724,72M8 根据要求
07304-01-6100不锈钢 A4亮色10,2162,55,9M10 根据要求
07304-01-6120不锈钢 A4亮色12,2182,55,9M12 根据要求
07304-01-6160不锈钢 A4亮色16,224,43,58,25M16 根据要求
07304-01-6200不锈钢 A4亮色20,230,64,510,6M20 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83