norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:弹簧钢。规格:亮色或机械镀锌。提示:张紧垫圈 B 型 = 卷曲。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07304 张紧垫圈 DIN 137 B 141 kB
 固定件标准概览 980 kB

图纸

张紧垫圈 DIN 137 B

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号主体
表面
适用螺栓

D1D2HH1CAD配件价格订购
07304-03亮色M33,280,51,6 根据要求
07304-04亮色M44,390,52 根据要求
07304-05亮色M55,3110,52,2 根据要求
07304-06亮色M66,4120,52,6 根据要求
07304-08亮色M88,4150,83 根据要求
07304-10亮色M1010,52114,2 根据要求
07304-12亮色M1213241,25 根据要求
07304-14亮色M1415281,66 根据要求
07304-16亮色M1617301,66,4 根据要求
07304-18亮色M1819341,66,6 根据要求
07304-20亮色M2021361,67,4 根据要求
07304-22亮色M2223401,87,8 根据要求
07304-24亮色M2425441,88,2 根据要求
07304-27亮色M27285029,4 根据要求
07304-30亮色M3031562,210 根据要求
07304-103镀锌M33,280,51,6 根据要求
07304-104镀锌M44,390,52 根据要求
07304-105镀锌M55,3110,52,2 根据要求
07304-106镀锌M66,4120,52,6 根据要求
07304-108镀锌M88,4150,83 根据要求
07304-110镀锌M1010,52114,2 根据要求
07304-112镀锌M1213241,25 根据要求
07304-114镀锌M1415281,66 根据要求
07304-116镀锌M1617301,66,4 根据要求
07304-118镀锌M1819341,66,6 根据要求
07304-120镀锌M2021361,67,4 根据要求
07304-122镀锌M2223401,87,8 根据要求
07304-124镀锌M2425441,88,2 根据要求
07304-127镀锌M27285029,4 根据要求
07304-130镀锌M3031562,210 根据要求