norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:弹簧钢。规格:硬化,亮色涂油或机械镀锌。提示:通过特殊成型(如同盘型弹簧进行成型),张紧垫圈达到较高的弹力。负载时张紧垫圈形成弹簧弹力(压扁),可达到强度等级 8.8 - 10.9 的螺栓相应压紧力的 70 - 90%。

使用张紧垫圈以平衡螺栓连接中的下沉现象,以避免由此产生的连接松动或松开的情况。固定装置靠摩擦产生。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07303 张紧垫圈 DIN 6796 185 kB
 强度等级 294 kB
 固定件标准概览 980 kB

图纸

张紧垫圈 DIN 6796

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号主体
表面
适用螺栓

D1D2HSCAD配件价格订购
07303-04经硬化处理,亮色并已涂油M44,391,31 根据要求
07303-05经硬化处理,亮色并已涂油M55,3111,551,2 根据要求
07303-06经硬化处理,亮色并已涂油M66,41421,5 根据要求
07303-08经硬化处理,亮色并已涂油M88,4182,62 根据要求
07303-10经硬化处理,亮色并已涂油M1010,5233,22,5 根据要求
07303-12经硬化处理,亮色并已涂油M1213293,953 根据要求
07303-14经硬化处理,亮色并已涂油M1415354,653,5 根据要求
07303-16经硬化处理,亮色并已涂油M1617395,254 根据要求
07303-18经硬化处理,亮色并已涂油M1819425,84,5 根据要求
07303-20经硬化处理,亮色并已涂油M2021456,45 根据要求
07303-22经硬化处理,亮色并已涂油M2223497,055,5 根据要求
07303-24经硬化处理,亮色并已涂油M2425567,756 根据要求
07303-30经硬化处理,亮色并已涂油M3031709,27 根据要求
07303-104镀锌M44,391,31 根据要求
07303-105镀锌M55,3111,551,2 根据要求
07303-106镀锌M66,41421,5 根据要求
07303-108镀锌M88,4182,62 根据要求
07303-110镀锌M1010,5233,22,5 根据要求
07303-112镀锌M1213293,953 根据要求
07303-114镀锌M1415354,653,5 根据要求
07303-116镀锌M1617395,254 根据要求
07303-118镀锌M1819425,84,5 根据要求
07303-120镀锌M2021456,45 根据要求
07303-122镀锌M2223497,055,5 根据要求
07303-124镀锌M2425567,756 根据要求
07303-130镀锌M3031709,27 根据要求