norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:专为六角螺栓 07170-11 或六角螺母 07280-11 组合使用而研发的 Hygienic DESIGN 中的热塑性塑料制密封环。尤为重要的是清洁优化的几何形状和 Ra ≤ 0.8 µm 的表面粗糙度。
密封环由 EU10/2011 和符合 FDA 标准的塑料颗粒制成。
材料:EU10/2011 和符合 FDA 标准的热塑性塑料 (POM)。规格:RAL5002 - 深蓝青 (POM)。提示:密封圈不适用于酸性清洗(pH 值<4)和氧化剂。温度范围:-20 °C 至 +100 °C (POM)。优点:符合食品要求的材料。
清洁优化的几何形状。
根据要求:特殊类型。注意:用户必须检查 Hygienic DESIGN 螺纹套管接头是否适合各自的应用。应根据负载和外界影响(温度、清洁介质、产品介质)定期检查密封环,必要时进行更换。附件:带密封圈的不锈钢六角螺栓 07170-11。
带 07280-11 密封圈的不锈钢六角螺母。
螺纹规格:M4 - M16。供货范围密封环。特点:
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07301 密封圈 Hygienic DESIGN 190 kB

图纸

密封圈 Hygienic DESIGN

商品选择/筛选

订货号D

D1D2HG=螺纹/适用于螺纹CAD配件价格订购
07301-10461011,252M4 根据要求
07301-10581213,252M5 根据要求
07301-10691415,742,5M6 根据要求
07301-108131819,742,5M8 根据要求
07301-110172223,742,5M10 根据要求
07301-112202628,253M12 根据要求
07301-116293537,253M16 根据要求