norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:

不锈钢 1.4404。

规格:经抛光处理。提示:抛光帽型螺母的表面并优化形状,以用于卫生领域。因此设计正面的螺母头呈半球形,锥形轴环具有相应的斜度。选择总高度低的螺母,以尽可能保持较小的干扰轮廓。通过远小于 Ra 0.8 µm 的极低表面粗糙高度使表面达到上面几乎不会粘附脏粒的最佳状态.根据要求:英制螺纹,高度变体。特点:
不锈钢
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07280-04 Hygienic DESIGN 紧凑型帽型螺母 190 kB
 锁紧扭矩 07280-04 140 kB

图纸

Hygienic DESIGN 紧凑型帽型螺母

商品选择/筛选

订货号主体
材料
D

D1BCHR1SWTWCAD配件价格订购
07280-04-03不锈钢 A4M36,80,250,54,958,85,5320 根据要求
07280-04-04不锈钢 A4M490,30,86,5107430 根据要求
07280-04-05不锈钢 A4M5100,517168430 根据要求
07280-04-06不锈钢 A4M6120,8191610630 根据要求
07280-04-08不锈钢 A4M8160,81,6122013830 根据要求
07280-04-10不锈钢 A4M1020121432161030 根据要求
07280-04-12不锈钢 A4M122412,51635191130 根据要求