norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:调质钢或不锈钢 A2。规格:钢制:
调质硬度为 900 N/mm2,经黑色氧化处理。
不锈钢规格:
调质硬度为 900 N/mm2,亮色。
提示:安装元件带有防损耗装置(单体)。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07265 六角螺母,带球面接头 221 kB

图纸

六角螺母,带球面接头

商品选择/筛选

订货号

主体
材料
D

D1HSWCAD配件价格订购
07265-08钢制M8181513 根据要求
07265-10钢制M102218,517 根据要求
07265-12钢制M122522,519 根据要求
07265-16钢制M16312924 根据要求
07265-808不锈钢 A2M8181513 根据要求
07265-810不锈钢 A2M102218,517 根据要求
07265-812不锈钢 A2M122522,519 根据要求
07265-816不锈钢 A2M16312924 根据要求