norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:调质钢或不锈钢 A2。规格:钢制 强度等级10,黑色。
不锈钢 A2-70,亮色。
提示:这种螺母可以配合球面垫圈07420(D型或G型)一起使用。特征:B 型: 单侧球形支承面
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07260 法兰螺母 长度1.5xD DIN 6330 加强型 240 kB
 强度等级 294 kB
 固定件标准概览 980 kB

图纸

法兰螺母 长度1.5xD DIN 6330 加强型

商品选择/筛选

订货号

主体
材料
D

H = 1.5 x DD1SWERCAD配件价格订购
07260-05调质钢M57,56,5910,47 根据要求
07260-06调质钢M6971011,59 根据要求
07260-08调质钢M8129131511 根据要求
07260-10调质钢M101511,51618,415 根据要求
07260-101调质钢M101511,51719,615 根据要求
07260-12调质钢M1218141820,717 根据要求
07260-121调质钢M1218141921,917 根据要求
07260-14调质钢M1421162225,420 根据要求
07260-16调质钢M1624182427,722 根据要求
07260-18调质钢M1827202731,224,5 根据要求
07260-20调质钢M2030223034,627 根据要求
07260-22调质钢M2233243236,929 根据要求
07260-24调质钢M2436263641,632 根据要求
07260-30调质钢M3045324653,141 根据要求
07260-36调质钢M3654385563,550 根据要求
07260-806不锈钢 A2M6971011,59 根据要求
07260-808不锈钢 A2M8129131511 根据要求
07260-810不锈钢 A2M101511,51618,415 根据要求
07260-811不锈钢 A2M101511,51719,615 根据要求
07260-812不锈钢 A2M1218141820,717 根据要求
07260-816不锈钢 A2M1624182427,722 根据要求
07260-820不锈钢 A2M2030223034,627 根据要求