norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:调质钢、A2 钢或 A4. 不锈钢。规格:钢制 强度等级10,黑色。
光亮不锈钢。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07240 法兰螺母 长度1.5xD DIN 6331 加强型 245 kB
 强度等级 294 kB
 固定件标准概览 980 kB

图纸

法兰螺母 长度1.5xD DIN 6331 加强型

商品选择/筛选

订货号主体
材料
D

H = 1.5 x DAD1SWCAD配件价格订购
07240-05调质钢M57,52129 根据要求
07240-06调质钢M6931410 根据要求
07240-08调质钢M8123,51813 根据要求
07240-10调质钢M101542216 根据要求
07240-101调质钢M101542217 根据要求
07240-12调质钢M121842518 根据要求
07240-121调质钢M121842519 根据要求
07240-14调质钢M14214,52822 根据要求
07240-16调质钢M162453124 根据要求
07240-18调质钢M182753427 根据要求
07240-20调质钢M203063730 根据要求
07240-22调质钢M223364034 根据要求
07240-24调质钢M243664536 根据要求
07240-30调质钢M304585846 根据要求
07240-36调质钢M3654106855 根据要求
07240-806不锈钢 A2M6931410 根据要求
07240-808不锈钢 A2M8123,51813 根据要求
07240-810不锈钢 A2M101542216 根据要求
07240-811不锈钢 A2M101542217 根据要求
07240-812不锈钢 A2M121842518 根据要求
07240-8121不锈钢 A2M121842519 根据要求
07240-816不锈钢 A2M162453124 根据要求
07240-820不锈钢 A2M203063730 根据要求
07240-908不锈钢 A4M8123,51813 根据要求
07240-910不锈钢 A4M101542217 根据要求
07240-912不锈钢 A4M121842519 根据要求
07240-916不锈钢 A4M162453124 根据要求
07240-920不锈钢 A4M203063730 根据要求