norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:调制钢。规格:钢制 强度等级10, 黑色氧化处理.

提示:出于功能和安全考虑,两侧螺丝最多旋入至螺母的一半高度。最低旋入深度 1x D。根据要求:适用扳手参照DIN ISO 272 标准。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07220 加长螺母 长度3xD 137 kB
 强度等级 294 kB

图纸

加长螺母 长度3xD

商品选择/筛选

订货号

D

H = 3 x DSWECAD配件价格订购
07220-06M6181011,5 根据要求
07220-08M8241315 根据要求
07220-10M10301719,6 根据要求
07220-12M12361921,9 根据要求
07220-14M14422225,4 根据要求
07220-16M16482427,7 根据要求
07220-18M18542731,2 根据要求
07220-20M20603034,6 根据要求
07220-22M22663236,9 根据要求
07220-24M24723641,6 根据要求
07220-27M27814147,3 根据要求
07220-30M30904653,1 根据要求
07220-36M361085563,5 根据要求