norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:Hygienic DESIGN 隔片是专门为食品加工领域而开发。两个部件之间的距离可以通过螺帽扳手无级调整到所需长度。特别强调的是清洁优化的几何形状和 Ra ≤ 0.8 µm 的表面粗糙度。由食品级塑料制成的密封圈可更换。材料:隔片:不锈钢 1.4404。
密封圈:EU10/2011 和 FDA 标准的热塑性塑料(POM)。
杆密封件:75 EPDM 295。
规格:隔片:不锈钢未抛光。
密封圈:RAL5002 - 群青蓝(POM)。
杆密封件:75 EPDM 295 - 黑色。
提示:理想情况下,密封圈的接触面必须平整且垂直于螺孔,并且表面粗糙度 Ra≤ 0.8 µm。密封圈不适用于酸性清洗(pH 值 < 4)和氧化剂。必须由用户检查 Hygienic DESIGN 间隔衬套是否适用于相应的应用。根据负载和外部影响(温度、清洁介质、产品介质)定期检查密封圈,必要时进行更换。温度范围:-20 °C 至 +100 °C (POM)。优点:无级调节距离。
可更换的密封圈。
食品级材料。
清洁优化的几何形状。
根据要求:特殊长度。附件:密封环 07301。
六角螺栓 07170-11。
图纸提示:
1) 密封环
2) 杆密封件
特点:
不锈钢 RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 07219-20_Datasheet_32540--zh 257 kB

图纸

带密封圈的可调不锈钢隔片,设计卫生

商品选择/筛选

订货号D

D1D2HL
min.
L
max.
L1SW1SW2CAD配件价格订购
07219-20-1110808X065085M82019,742,5658552,1139 根据要求