norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:Hygienic DESIGN 间隔衬套是专门为食品加工领域而开发。特别强调的是清洁优化的几何形状和 Ra≤0.8 µm 的表面粗糙度。由食品级塑料制成的密封圈可更换。材料:

间隔衬套:不锈钢 1.4404。
密封圈:符合 EU10/2011 和 FDA 标准的热塑性塑料(POM)。

规格:间隔衬套:不锈钢未抛光。
密封圈:RAL5002 - 群青蓝(POM)。
提示:理想情况下,密封圈的接触面必须平整且垂直于螺孔,并且表面粗糙度 Ra≤0.8 µm。
密封圈不适用于酸性清洗(pH 值 < 4)和氧化剂。

必须由用户检查 Hygienic DESIGN 间隔衬套是否适用于相应的应用。根据负载和外部影响(温度、清洁介质、产品介质)定期检查密封圈,必要时进行更换。
温度范围:-20 °C 至 +100 °C (POM)。优点:可更换的密封环。
符合食品要求的材料。
清洁优化的几何形状。
附件:密封环 07301。
带密封环的不锈钢六角螺栓 07170-11。
带密封圈的不锈钢六角螺母 07280-11。
供货范围间隔衬套包括密封圈。图纸提示:
1) 间隔衬套
2) 密封圈
特点:
不锈钢
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07219 带密封圈的不锈钢间隔衬套 设计卫生 234 kB

图纸

带密封圈的不锈钢间隔衬套 设计卫生

商品选择/筛选

订货号LD

D1D2HRCAD配件价格订购
07219-11106X30306,41415,742,53,5 根据要求
07219-11106X40406,41415,742,53,5 根据要求
07219-11106X50506,41415,742,53,5 根据要求
07219-11108X30308,41819,742,53,5 根据要求
07219-11108X40408,41819,742,53,5 根据要求
07219-11108X50508,41819,742,53,5 根据要求
07219-11110X303010,52223,742,53,5 根据要求
07219-11110X404010,52223,742,53,5 根据要求
07219-11110X505010,52223,742,53,5 根据要求
07219-11112X3030132628,2534 根据要求
07219-11112X4040132628,2534 根据要求
07219-11112X5050132628,2534 根据要求