norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:聚乙烯基板。规格:基板为黑色或白色。提示:适用于六角螺栓 DIN 931、DIN 933 和六角螺母 DIN 934。应用:带有内六角螺钉的保护罩可防止灰尘、锋利边缘以及隐藏突出的螺钉头和螺母。装配:可以通过用手按压或用软面锤敲击来安装。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07218-05 塑料保护罩 用于六角螺母和螺栓 157 kB

图纸

塑料保护罩 用于六角螺母和螺栓

商品选择/筛选

订货号主体
颜色
H

螺纹SWCAD配件价格订购
07218-05-007黑色8M47 根据要求
07218-05-008黑色10M58 根据要求
07218-05-010黑色12,5M610 根据要求
07218-05-013黑色15M813 根据要求
07218-05-016黑色19,5M1016 根据要求
07218-05-017黑色19,5M1017 根据要求
07218-05-018黑色20,5M1218 根据要求
07218-05-019黑色20,5M1219 根据要求
07218-05-022黑色24M1422 根据要求
07218-05-024黑色26M1624 根据要求
07218-05-030黑色32,5M2030 根据要求
07218-05-032黑色36M2232 根据要求
07218-05-036黑色39M2436 根据要求
07218-05-046黑色50M3046 根据要求
07218-05-107白色8M47 根据要求
07218-05-108白色10M58 根据要求
07218-05-110白色12,5M610 根据要求
07218-05-113白色15M813 根据要求
07218-05-116白色19,5M1016 根据要求
07218-05-117白色19,5M1017 根据要求
07218-05-118白色20,5M1218 根据要求
07218-05-119白色20,5M1219 根据要求
07218-05-122白色24M1422 根据要求
07218-05-124白色26M1624 根据要求
07218-05-130白色32,5M2030 根据要求
07218-05-132白色36M2232 根据要求
07218-05-136白色39M2436 根据要求
07218-05-146白色50M3046 根据要求