norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制,不锈钢 A2 或 不锈钢 A4。规格:钢制,强度等级 8,电镀锌。
不锈钢 A2,亮色。
不锈钢 A4,亮色。
提示:表中显示了螺母的最大高度 H max。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07217 带法兰的六角螺母 DIN 6923 / EN 1661,增强型 197 kB
 强度等级 294 kB
 固定件标准概览 980 kB

图纸

带法兰的六角螺母 DIN 6923 / EN 1661,增强型

商品选择/筛选

订货号主体
材料
D

D1CHSWDINENCAD配件价格订购
07217-204钢制M4100,94,657-EN 1661 根据要求
07217-205钢制M511,8158-EN 1661 根据要求
07217-206钢制M614,21,1610-EN 1661 根据要求
07217-208钢制M817,91,2813-EN 1661 根据要求
07217-210钢制M1021,81,51015-- 根据要求
07217-212钢制M12261,81218-EN 1661 根据要求
07217-216钢制M1634,52,41624-EN 1661 根据要求
07217-220钢制M2042,832030-EN 1661 根据要求
07217-104不锈钢 A2M4100,94,657-EN 1661 根据要求
07217-105不锈钢 A2M511,8158-EN 1661 根据要求
07217-106不锈钢 A2M614,21,1610-EN 1661 根据要求
07217-108不锈钢 A2M817,91,2813-EN 1661 根据要求
07217-110不锈钢 A2M1021,81,51015-- 根据要求
07217-112不锈钢 A2M12261,81218-EN 1661 根据要求
07217-605不锈钢 A4M511,8158-- 根据要求
07217-606不锈钢 A4M614,21,1610-- 根据要求
07217-608不锈钢 A4M817,91,2813-- 根据要求
07217-610不锈钢 A4M1021,81,51015-- 根据要求
07217-612不锈钢 A4M12261,81218-- 根据要求