norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制。规格:亮色或电镀锌。
表面硬化,最低 550HV。
提示:齿垫铆入对象材料中。借此形成形状配合的连接,以避免连接自主松开。可多次重复使用。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07216 带垫自锁法兰六角螺母 193 kB
 强度等级 294 kB

图纸

带垫自锁法兰六角螺母

商品选择/筛选

订货号强度等级主体
表面
D

D1HSWN
(数量)
CAD配件价格订购
07216-40510亮色 (黑色)M511,24,3828 根据要求
07216-40610亮色 (黑色)M614,25,51036 根据要求
07216-40810亮色 (黑色)M818,271348 根据要求
07216-41010亮色 (黑色)M10218,51548 根据要求
07216-41210亮色 (黑色)M1224101760 根据要求
07216-41610亮色 (黑色)M1631142272 根据要求
07216-30510镀锌M511,24,3828 根据要求
07216-30610镀锌M614,25,51036 根据要求
07216-30810镀锌M818,271348 根据要求
07216-31010镀锌M10218,51548 根据要求
07216-31210镀锌M1224101760 根据要求
07216-31610镀锌M1631142272 根据要求