norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制或不锈钢 A2.规格:钢制,电镀锌。
不锈钢,亮色。
提示:六角螺母,带夹紧件,DIN 980,V 型(全金属螺母,单件)。

表中显示了螺母的最大高度 H max。
不锈钢型号的形状和尺寸与 DIN 934 相同,但增加了额外的卷曲度。
图纸提示:
a) 钢
b) 不锈钢
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07215 带夹紧件的六角螺母 DIN 980,增强型 177 kB
 强度等级 294 kB
 固定件标准概览 980 kB

图纸

带夹紧件的六角螺母 DIN 980,增强型

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号主体
材料
强度等级D

EHMSWCAD配件价格订购
07215-204钢制8M47,664,22,27 根据要求
07215-205钢制8M58,795,12,758 根据要求
07215-206钢制8M611,0563,310 根据要求
07215-208钢制8M814,3884,413 根据要求
07215-210钢制8M1018,9105,517 根据要求
07215-212钢制8M1221,1126,619 根据要求
07215-214钢制8M1423,9147,722 根据要求
07215-216钢制8M1626,76168,824 根据要求
07215-220钢制8M2032,95201130 根据要求
07215-224钢制8M2439,552413,236 根据要求
07215-227钢制8M2745,22714,841 根据要求
07215-230钢制8M3050,853016,546 根据要求
07215-308钢制10M814,3884,413 根据要求
07215-310钢制10M1018,9105,517 根据要求
07215-312钢制10M1221,1126,619 根据要求
07215-314钢制10M1423,9147,722 根据要求
07215-316钢制10M1626,76168,824 根据要求
07215-320钢制10M2032,95201130 根据要求
07215-324钢制10M24352413,236 根据要求
07215-327钢制10M2745,22714,841 根据要求
07215-330钢制10M3050,853016,546 根据要求
07215-104不锈钢 A270M47,663,22,27 根据要求
07215-105不锈钢 A270M58,7942,758 根据要求
07215-106不锈钢 A270M611,0553,310 根据要求
07215-108不锈钢 A270M814,386,54,413 根据要求
07215-110不锈钢 A270M1018,985,517 根据要求
07215-112不锈钢 A270M1221,1106,619 根据要求
07215-114不锈钢 A270M1423,9117,722 根据要求
07215-116不锈钢 A270M1626,76138,824 根据要求
07215-120不锈钢 A270M2032,95161130 根据要求
07215-124不锈钢 A270M2439,551913,236 根据要求