norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带尼龙夹紧件的六角螺母,短型 DIN 985,增强型
07214

带尼龙夹紧件的六角螺母,短型 DIN 985,增强型

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制,不锈钢 A2 或 不锈钢 A4。规格:电镀锌钢制。
不锈钢 A2,亮色。
不锈钢 A4,亮色。
提示:当螺母拧到螺纹上时,塑料环会发生塑性和弹性变形。弹性部分通过轴向过盈配合锁定,防止螺母松脱。

塑料锁仅在六角螺母完全固定在螺纹连接上时才有效。选择螺丝长度时,必须至少有两个螺纹从螺母中突出。

由于塑料锁的塑性变形,此六角螺母只能使用一次。

表中显示了螺母的最大高度 H max。
温度范围:-50 °C 至 +120 °C。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07214 带尼龙夹紧件的六角螺母,短型 DIN 985,增强型 205 kB
 强度等级 294 kB
 固定件标准概览 980 kB

图纸

带尼龙夹紧件的六角螺母,短型 DIN 985,增强型

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号主体
材料
强度等级D

EHMSWDINCAD配件价格订购
07214-203钢制6-8M36,0842,45,5DIN 985 根据要求
07214-204钢制6-8M47,6652,97DIN 985 根据要求
07214-205钢制6-8M58,7953,28DIN 985 根据要求
07214-206钢制8M611,056410DIN 985 根据要求
07214-208钢制8M814,3885,513DIN 985 根据要求
07214-210钢制8M1018,9106,517DIN 985 根据要求
07214-212钢制8M1221,112819DIN 985 根据要求
07214-214钢制8M1423,9149,522DIN 985 根据要求
07214-216钢制8M1626,761610,524DIN 985 根据要求
07214-220钢制8M2032,95201430DIN 985 根据要求
07214-224钢制8M2439,55241536DIN 985 根据要求
07214-227钢制8M2745,2271741DIN 985 根据要求
07214-230钢制8M3050,85301946DIN 985 根据要求
07214-306钢制10M611,056410DIN 985 根据要求
07214-308钢制10M814,3885,513DIN 985 根据要求
07214-310钢制10M1018,9106,517DIN 985 根据要求
07214-312钢制10M1221,112819DIN 985 根据要求
07214-314钢制10M1423,9149,522DIN 985 根据要求
07214-316钢制10M1626,761610,524DIN 985 根据要求
07214-320钢制10M2032,95201430DIN 985 根据要求
07214-324钢制10M2435241536DIN 985 根据要求
07214-327钢制10M2745,2271741DIN 985 根据要求
07214-330钢制10M3050,85301946DIN 985 根据要求
07214-103不锈钢 A270M36,0842,45,5类似 DIN 985 根据要求
07214-104不锈钢 A270M47,6652,97类似 DIN 985 根据要求
07214-105不锈钢 A270M58,7953,28类似 DIN 985 根据要求
07214-106不锈钢 A270M611,056410类似 DIN 985 根据要求
07214-108不锈钢 A270M814,3885,513类似 DIN 985 根据要求
07214-110不锈钢 A270M1018,9106,517类似 DIN 985 根据要求
07214-112不锈钢 A270M1221,112819类似 DIN 985 根据要求
07214-114不锈钢 A270M1423,9149,522类似 DIN 985 根据要求
07214-116不锈钢 A270M1626,761610,524类似 DIN 985 根据要求
07214-120不锈钢 A270M2032,95201430类似 DIN 985 根据要求
07214-124不锈钢 A270M2439,55241536类似 DIN 985 根据要求
07214-130不锈钢 A270M3050,85301946类似 DIN 985 根据要求
07214-603不锈钢 A4-M36,0842,45,5类似 DIN 985 根据要求
07214-604不锈钢 A4-M47,6652,97类似 DIN 985 根据要求
07214-605不锈钢 A4-M58,7953,28类似 DIN 985 根据要求
07214-606不锈钢 A4-M611,056410类似 DIN 985 根据要求
07214-608不锈钢 A4-M814,3885,513类似 DIN 985 根据要求
07214-610不锈钢 A4-M1018,9106,517类似 DIN 985 根据要求
07214-612不锈钢 A4-M1221,112819类似 DIN 985 根据要求
07214-614不锈钢 A4-M1423,9149,522类似 DIN 985 根据要求
07214-616不锈钢 A4-M1626,761610,524类似 DIN 985 根据要求
07214-620不锈钢 A4-M2032,95201430类似 DIN 985 根据要求
07214-624不锈钢 A4-M2439,55241536类似 DIN 985 根据要求
07214-627不锈钢 A4-M2745,2271741类似 DIN 985 根据要求
07214-630不锈钢 A4-M3050,85301946类似 DIN 985 根据要求