norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制,不锈钢 A2 或 不锈钢 A4。规格:钢硬度等级 11H,亮色(黑色)或镀锌。
不锈钢 A2,亮色。
不锈钢 A4,亮色。
提示:符合 DIN 562 产品等级 B 的四角螺母的特点是其扁平结构。

四角螺母通常用作注塑件中的插入螺母,或者插入外壳型材(铝挤压型材)中,以便将它们用作拧入其他部件的型槽螺母。四角螺母也是笼形螺母的基础。与传统的六角螺母相比,四角螺母具有更好的防扭转保护。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07209-01 低摩擦型四角螺母 DIN 562 168 kB

图纸

低摩擦型四角螺母 DIN 562

商品选择/筛选

订货号主体
材料
主体
表面
D

HSWCAD配件价格订购
07209-01-03钢制亮色 (黑色)M31,85,5 根据要求
07209-01-04钢制亮色 (黑色)M42,27 根据要求
07209-01-05钢制亮色 (黑色)M52,78 根据要求
07209-01-06钢制亮色 (黑色)M63,210 根据要求
07209-01-08钢制亮色 (黑色)M8413 根据要求
07209-01-10钢制亮色 (黑色)M10517 根据要求
07209-01-203钢制电镀锌M31,85,5 根据要求
07209-01-204钢制电镀锌M42,27 根据要求
07209-01-205钢制电镀锌M52,78 根据要求
07209-01-206钢制电镀锌M63,210 根据要求
07209-01-208钢制电镀锌M8413 根据要求
07209-01-210钢制电镀锌M10517 根据要求
07209-01-103不锈钢 A2亮色M31,85,5 根据要求
07209-01-104不锈钢 A2亮色M42,27 根据要求
07209-01-105不锈钢 A2亮色M52,78 根据要求
07209-01-106不锈钢 A2亮色M63,210 根据要求
07209-01-108不锈钢 A2亮色M8413 根据要求
07209-01-110不锈钢 A2亮色M10517 根据要求
07209-01-603不锈钢 A4亮色M31,85,5 根据要求
07209-01-604不锈钢 A4亮色M42,27 根据要求
07209-01-605不锈钢 A4亮色M52,78 根据要求
07209-01-606不锈钢 A4亮色M63,210 根据要求
07209-01-608不锈钢 A4亮色M8413 根据要求
07209-01-610不锈钢 A4亮色M10517 根据要求