norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制,不锈钢 A2 或 不锈钢 A4。规格:钢硬度等级 11H,亮色(黑色)或镀锌。
不锈钢 A2,亮色。
不锈钢 A4,亮色。
提示:符合 DIN 557 产品等级 C 的四角螺母。

四角螺母通常用作注塑件中的插入螺母,或者插入外壳型材(铝挤压型材)中,以便将它们用作拧入其他部件的型槽螺母。四角螺母也是笼形螺母的基础。与传统的六角螺母相比,四角螺母具有更好的防扭转保护。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07209 四角螺母 DIN 557 191 kB

图纸

四角螺母 DIN 557

商品选择/筛选

订货号主体
材料
主体
表面
D

HSWCAD配件价格订购
07209-05钢制亮色 (黑色)M548 根据要求
07209-06钢制亮色 (黑色)M6510 根据要求
07209-08钢制亮色 (黑色)M86,513 根据要求
07209-10钢制亮色 (黑色)M10817 根据要求
07209-12钢制亮色 (黑色)M121019 根据要求
07209-16钢制亮色 (黑色)M161324 根据要求
07209-205钢制电镀锌M548 根据要求
07209-206钢制电镀锌M6510 根据要求
07209-208钢制电镀锌M86,513 根据要求
07209-210钢制电镀锌M10817 根据要求
07209-212钢制电镀锌M121019 根据要求
07209-216钢制电镀锌M161324 根据要求
07209-105不锈钢 A2亮色M548 根据要求
07209-106不锈钢 A2亮色M6510 根据要求
07209-108不锈钢 A2亮色M86,513 根据要求
07209-110不锈钢 A2亮色M10817 根据要求
07209-112不锈钢 A2亮色M121019 根据要求
07209-116不锈钢 A2亮色M161324 根据要求
07209-605不锈钢 A4亮色M548 根据要求
07209-606不锈钢 A4亮色M6510 根据要求
07209-608不锈钢 A4亮色M86,513 根据要求
07209-610不锈钢 A4亮色M10817 根据要求
07209-612不锈钢 A4亮色M121019 根据要求
07209-616不锈钢 A4亮色M161324 根据要求