norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制或不锈钢 A2.规格:钢制镀锌。
亮色不锈钢 A2。
提示:钢制或不锈钢制的吊环螺栓为工业环境中的各种紧固要求提供了可靠的解决方案。凭借精确的制造和坚固的结构,即使在苛刻的条件下,其也能确保安全连接。螺栓末端的孔眼便于安装绳索、链条或其他部件。我们的吊环螺栓易于安装,负重能力强,是机械制造应用的理想选择。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 07182_Datasheet_32777--zh 168 kB

图纸

吊环螺栓,型号 48,钢制或不锈钢

商品选择/筛选

订货号主体
材料
主体
表面
D

D1D2LL1最大承载负荷
kg
CAD配件价格订购
07182-003011钢制电镀锌5M32,611107,5 根据要求
07182-003016钢制电镀锌5M32,616157,5 根据要求
07182-004011钢制电镀锌6M43,5111012,5 根据要求
07182-004016钢制电镀锌6M43,5161512,5 根据要求
07182-004021钢制电镀锌6M43,5212012,5 根据要求
07182-004026钢制电镀锌6M43,5262512,5 根据要求
07182-004032钢制电镀锌6M43,5323012,5 根据要求
07182-004042钢制电镀锌6M43,5424012,5 根据要求
07182-005016钢制电镀锌8M54,4161520 根据要求
07182-005021钢制电镀锌8M54,4212020 根据要求
07182-005026钢制电镀锌8M54,4262520 根据要求
07182-005032钢制电镀锌8M54,4323020 根据要求
07182-005042钢制电镀锌8M54,4424020 根据要求
07182-005052钢制电镀锌8M54,4525020 根据要求
07182-005062钢制电镀锌8M54,4626020 根据要求
07182-006011钢制电镀锌10M65,2111035 根据要求
07182-006016钢制电镀锌10M65,2161535 根据要求
07182-006021钢制电镀锌10M65,2212035 根据要求
07182-006026钢制电镀锌10M65,2262535 根据要求
07182-006032钢制电镀锌10M65,2323035 根据要求
07182-006042钢制电镀锌10M65,2424035 根据要求
07182-006052钢制电镀锌10M65,2525035 根据要求
07182-006062钢制电镀锌10M65,2626035 根据要求
07182-006072钢制电镀锌10M65,2727035 根据要求
07182-006082钢制电镀锌10M65,2828035 根据要求
07182-008021钢制电镀锌12M87212050 根据要求
07182-008026钢制电镀锌12M87262550 根据要求
07182-008032钢制电镀锌12M87323050 根据要求
07182-008042钢制电镀锌12M87424050 根据要求
07182-008052钢制电镀锌12M87525050 根据要求
07182-008062钢制电镀锌12M87626050 根据要求
07182-008082钢制电镀锌12M87828050 根据要求
07182-008102钢制电镀锌12M8710210050 根据要求
07182-010032钢制电镀锌14M108,93230100 根据要求
07182-010042钢制电镀锌14M108,94240100 根据要求
07182-010052钢制电镀锌14M108,95250100 根据要求
07182-010062钢制电镀锌14M108,96260100 根据要求
07182-010072钢制电镀锌14M108,97270100 根据要求
07182-010082钢制电镀锌14M108,98280100 根据要求
07182-012102钢制电镀锌18M1210,6102100175 根据要求
07182-104011不锈钢 A2亮色6M43,5111012,5 根据要求
07182-104016不锈钢 A2亮色6M43,5161512,5 根据要求
07182-104021不锈钢 A2亮色6M43,5212012,5 根据要求
07182-104032不锈钢 A2亮色6M43,5323012,5 根据要求
07182-105016不锈钢 A2亮色8M54,4161520 根据要求
07182-105021不锈钢 A2亮色8M54,4212020 根据要求
07182-105032不锈钢 A2亮色8M54,4323020 根据要求
07182-105042不锈钢 A2亮色8M54,4424020 根据要求
07182-106016不锈钢 A2亮色10M65,2161535 根据要求
07182-106021不锈钢 A2亮色10M65,2212035 根据要求
07182-106026不锈钢 A2亮色10M65,2262535 根据要求
07182-106032不锈钢 A2亮色10M65,2323035 根据要求
07182-106042不锈钢 A2亮色10M65,2424035 根据要求
07182-106052不锈钢 A2亮色10M65,2525035 根据要求
07182-106062不锈钢 A2亮色10M65,2626035 根据要求
07182-108021不锈钢 A2亮色12M87212050 根据要求
07182-108026不锈钢 A2亮色12M87262550 根据要求
07182-108032不锈钢 A2亮色12M87323050 根据要求
07182-108042不锈钢 A2亮色12M87424050 根据要求
07182-108052不锈钢 A2亮色12M87525050 根据要求
07182-108062不锈钢 A2亮色12M87626050 根据要求
07182-110042不锈钢 A2亮色14M108,94240100 根据要求
07182-110072不锈钢 A2亮色14M108,97270100 根据要求