norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制或不锈钢 A2.规格:钢制,强度等级 8.8,黑色氧化处理
不锈钢 A2-70,亮色。
提示:匹配的轴销参见 04250。图纸提示:
U = max. 2 P (不完全螺纹)
X1 = 根据 DIN 76 标准第 1 部分
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07180 单眼螺栓 DIN 444 Form B 187 kB
 强度等级 294 kB
 固定件标准概览 980 kB

图纸

单眼螺栓 DIN 444 Form B

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号主体
材料
强度等级主体
表面
D1LD2D3BSRCAD配件价格订购
07180-0550钢制8.8黑色氧化处理M5505121662,5 根据要求
07180-0575钢制8.8黑色氧化处理M5755121662,5 根据要求
07180-0650钢制8.8黑色氧化处理M6506141874 根据要求
07180-0675钢制8.8黑色氧化处理M6756141874 根据要求
07180-0850钢制8.8黑色氧化处理M8508182294 根据要求
07180-0875钢制8.8黑色氧化处理M8758182294 根据要求
07180-1075钢制8.8黑色氧化处理M1075102026124 根据要求
07180-10100钢制8.8黑色氧化处理M10100102026124 根据要求
07180-1275钢制8.8黑色氧化处理M1275122530146 根据要求
07180-12100钢制8.8黑色氧化处理M12100122530146 根据要求
07180-12120钢制8.8黑色氧化处理M12120122530146 根据要求
07180-12130钢制8.8黑色氧化处理M12130122536146 根据要求
07180-1475钢制8.8黑色氧化处理M1475142836166 根据要求
07180-14130钢制8.8黑色氧化处理M14130142836166 根据要求
07180-16130钢制8.8黑色氧化处理M16130163244176 根据要求
07180-20140钢制8.8黑色氧化处理M20140184052226 根据要求
07180-10550不锈钢 A2-亮色M5505121662,5 根据要求
07180-10650不锈钢 A2-亮色M6506141874 根据要求
07180-10675不锈钢 A2-亮色M6756141874 根据要求
07180-10850不锈钢 A2-亮色M8508182294 根据要求
07180-10875不锈钢 A2-亮色M8758182294 根据要求
07180-11075不锈钢 A2-亮色M1075102026124 根据要求
07180-110100不锈钢 A2-亮色M10100102026124 根据要求
07180-11275不锈钢 A2-亮色M1275122530146 根据要求
07180-112100不锈钢 A2-亮色M12100122530146 根据要求
07180-112120不锈钢 A2-亮色M12120122530146 根据要求
07180-112130不锈钢 A2-亮色M12130122536146 根据要求
07180-116130不锈钢 A2-亮色M16130163244176 根据要求
07180-11475不锈钢 A2-亮色M1475142836166 根据要求
07180-114130不锈钢 A2-亮色M14130142836166 根据要求
07180-120140不锈钢 A2-亮色M20140184052226 根据要求