norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:

不锈钢 1.4404。

规格:经抛光处理。提示:用于固定挡板、有机玻璃护板等的最佳连接元件。超出平均尺寸的轴环安装面和螺纹杆的螺纹槽确保力能够无应力、均匀地分配到每个底座上。此外应选择尽可能小的头高度以及可能造成干扰的边缘。借助螺帽扳手通过两个边缘进行驱动。
抛光球头螺丝的表面并优化形状,以用于卫生领域。表面粗糙度远低于 Ra 0.8 µm。几乎不会粘附污物和产品残留物,便于清洁。
特点:
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07175-02 Hygienic DESIGN 球头螺栓 192 kB

图纸

Hygienic DESIGN 球头螺栓

商品选择/筛选

订货号D

D1KTSWR1LCAD配件价格订购
07175-02-03X6M3820,655,26 根据要求
07175-02-03X8M3820,655,28 根据要求
07175-02-03X10M3820,655,210 根据要求
07175-02-03X12M3820,655,212 根据要求
07175-02-03X16M3820,655,216 根据要求
07175-02-03X20M3820,655,220 根据要求
07175-02-03X25M3820,655,225 根据要求
07175-02-03X30M3820,655,230 根据要求
07175-02-04X8M4113166,78 根据要求
07175-02-04X10M4113166,710 根据要求
07175-02-04X12M4113166,712 根据要求
07175-02-04X16M4113166,716 根据要求
07175-02-04X20M4113166,720 根据要求
07175-02-04X25M4113166,725 根据要求
07175-02-04X30M4113166,730 根据要求
07175-02-05X10M5144188,610 根据要求
07175-02-05X12M5144188,612 根据要求
07175-02-05X16M5144188,616 根据要求
07175-02-05X20M5144188,620 根据要求
07175-02-05X25M5144188,625 根据要求
07175-02-05X30M5144188,630 根据要求
07175-02-06X12M61751,5101012 根据要求
07175-02-06X16M61751,5101016 根据要求
07175-02-06X20M61751,5101020 根据要求
07175-02-06X25M61751,5101025 根据要求
07175-02-06X30M61751,5101030 根据要求
07175-02-08X16M82051,5131316 根据要求
07175-02-08X20M82051,5131320 根据要求
07175-02-08X25M82051,5131325 根据要求
07175-02-08X30M82051,5131330 根据要求
07175-02-08X35M82051,5131335 根据要求
07175-02-08X40M82051,5131340 根据要求
07175-02-10X20M102261,51513,520 根据要求
07175-02-10X25M102261,51513,525 根据要求
07175-02-10X30M102261,51513,530 根据要求
07175-02-10X35M102261,51513,535 根据要求
07175-02-10X40M102261,51513,540 根据要求
07175-02-12X25M12277,51,51916,325 根据要求
07175-02-12X30M12277,51,51916,330 根据要求
07175-02-12X35M12277,51,51916,335 根据要求
07175-02-12X40M12277,51,51916,340 根据要求
07175-02-12X50M12277,51,51916,350 根据要求
07175-02-16X30M163691,5242330 根据要求
07175-02-16X35M163691,5242335 根据要求
07175-02-16X40M163691,5242340 根据要求
07175-02-16X50M163691,5242350 根据要求