norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明规格:亮色或电镀锌。
表面硬化,最低 550HV。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07173 带垫自锁法兰六角螺栓 193 kB

图纸

带垫自锁法兰六角螺栓

商品选择/筛选

订货号强度等级主体
表面
BD

LD1KSWN
(数量)
CAD配件价格订购
07173-305X10100亮色 (黑色)8,4M51011,24,3828 根据要求
07173-305X12100亮色 (黑色)10,4M51211,24,3828 根据要求
07173-305X16100亮色 (黑色)14,4M51611,24,3828 根据要求
07173-305X20100亮色 (黑色)18,4M52011,24,3828 根据要求
07173-306X10100亮色 (黑色)8M61014,25,51036 根据要求
07173-306X12100亮色 (黑色)10M61214,25,51036 根据要求
07173-306X16100亮色 (黑色)14M61614,25,51036 根据要求
07173-306X20100亮色 (黑色)18M62014,25,51036 根据要求
07173-306X25100亮色 (黑色)23M62514,25,51036 根据要求
07173-308X12100亮色 (黑色)9,5M81218,271348 根据要求
07173-308X16100亮色 (黑色)13,5M81618,271348 根据要求
07173-308X20100亮色 (黑色)17,5M82018,271348 根据要求
07173-308X25100亮色 (黑色)22,5M82518,271348 根据要求
07173-308X30100亮色 (黑色)27,5M83018,271348 根据要求
07173-308X35100亮色 (黑色)32,5M83518,271348 根据要求
07173-308X40100亮色 (黑色)37,5M84018,271348 根据要求
07173-310X16100亮色 (黑色)13M1016218,51548 根据要求
07173-310X20100亮色 (黑色)17M1020218,51548 根据要求
07173-310X25100亮色 (黑色)22M1025218,51548 根据要求
07173-310X30100亮色 (黑色)27M1030218,51548 根据要求
07173-310X35100亮色 (黑色)32M1035218,51548 根据要求
07173-310X40100亮色 (黑色)37M1040218,51548 根据要求
07173-310X45100亮色 (黑色)42M1045218,51548 根据要求
07173-310X50100亮色 (黑色)47M1050218,51548 根据要求
07173-312X20100亮色 (黑色)16,5M122024101760 根据要求
07173-312X25100亮色 (黑色)21,5M122524101760 根据要求
07173-312X30100亮色 (黑色)26,5M123024101760 根据要求
07173-312X35100亮色 (黑色)31,5M123524101760 根据要求
07173-312X40100亮色 (黑色)36,5M124024101760 根据要求
07173-312X45100亮色 (黑色)41,5M124524101760 根据要求
07173-312X50100亮色 (黑色)46,5M125024101760 根据要求
07173-312X55100亮色 (黑色)51,5M125524101760 根据要求
07173-312X60100亮色 (黑色)56,5M126024101760 根据要求
07173-312X75100亮色 (黑色)71,5M127524101760 根据要求
07173-316X25100亮色 (黑色)21M162531142272 根据要求
07173-316X30100亮色 (黑色)26M163031142272 根据要求
07173-316X35100亮色 (黑色)31M163531142272 根据要求
07173-316X40100亮色 (黑色)36M164031142272 根据要求
07173-316X50100亮色 (黑色)46M165031142272 根据要求
07173-316X55100亮色 (黑色)51M165531142272 根据要求
07173-316X60100亮色 (黑色)56M166031142272 根据要求
07173-316X65100亮色 (黑色)61M166531142272 根据要求
07173-316X70100亮色 (黑色)66M167031142272 根据要求
07173-505X10100电镀锌8,4M51011,24,3828 根据要求
07173-505X12100电镀锌10,4M51211,24,3828 根据要求
07173-505X16100电镀锌14,4M51611,24,3828 根据要求
07173-505X20100电镀锌18,4M52011,24,3828 根据要求
07173-506X10100电镀锌8M61014,25,51036 根据要求
07173-506X12100电镀锌10M61214,25,51036 根据要求
07173-506X16100电镀锌14M61614,25,51036 根据要求
07173-506X20100电镀锌18M62014,25,51036 根据要求
07173-506X25100电镀锌23M62514,25,51036 根据要求
07173-508X12100电镀锌9,5M81218,271348 根据要求
07173-508X16100电镀锌13,5M81618,271348 根据要求
07173-508X20100电镀锌17,5M82018,271348 根据要求
07173-508X25100电镀锌22,5M82518,271348 根据要求
07173-508X30100电镀锌27,5M83018,271348 根据要求
07173-508X40100电镀锌37,5M84018,271348 根据要求
07173-510X16100电镀锌13M1016218,51548 根据要求
07173-510X20100电镀锌17M1020218,51548 根据要求
07173-510X25100电镀锌22M1025218,51548 根据要求
07173-510X30100电镀锌27M1030218,51548 根据要求
07173-510X40100电镀锌37M1040218,51548 根据要求
07173-510X50100电镀锌47M1050218,51548 根据要求
07173-512X25100电镀锌21,5M122524101760 根据要求
07173-512X30100电镀锌26,5M123024101760 根据要求
07173-512X35100电镀锌31,5M123524101760 根据要求
07173-512X40100电镀锌36,5M124024101760 根据要求
07173-512X50100电镀锌46,5M125024101760 根据要求
07173-512X60100电镀锌56,5M126024101760 根据要求
07173-512X75100电镀锌71,5M127524101760 根据要求
07173-516X25100电镀锌21M162531142272 根据要求
07173-516X35100电镀锌31M163531142272 根据要求
07173-516X40100电镀锌36M164031142272 根据要求
07173-516X45100电镀锌41M164531142272 根据要求
07173-516X50100电镀锌46M165031142272 根据要求
07173-516X60100电镀锌56M166031142272 根据要求