norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制或不锈钢 A2.规格:钢制,强度等级 8.8,电镀锌。
钢制,强度等级 10.9,电镀锌。
不锈钢,亮色。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07172 带法兰的六角螺栓 DIN EN 1665 182 kB
 强度等级 294 kB
 固定件标准概览 980 kB

图纸

带法兰的六角螺栓 DIN EN 1665

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号主体
材料
强度等级D

LLs
最小
Lg
最大
D1SWKCAD配件价格订购
07172-406X12钢制8.8M6120014,2106,6 根据要求
07172-406X16钢制8.8M6160014,2106,6 根据要求
07172-406X20钢制8.8M6200014,2106,6 根据要求
07172-406X25钢制8.8M6250014,2106,6 根据要求
07172-406X30钢制8.8M63071214,2106,6 根据要求
07172-408X12钢制8.8M8120018138,1 根据要求
07172-408X16钢制8.8M8160018138,1 根据要求
07172-408X20钢制8.8M8200018138,1 根据要求
07172-408X25钢制8.8M8250018138,1 根据要求
07172-408X30钢制8.8M8300018138,1 根据要求
07172-408X35钢制8.8M8356,751318138,1 根据要求
07172-408X40钢制8.8M84011,751818138,1 根据要求
07172-408X50钢制8.8M85021,752818138,1 根据要求
07172-408X60钢制8.8M86031,753818138,1 根据要求
07172-410X20钢制8.8M10200022,31610,4 根据要求
07172-410X25钢制8.8M10250022,31610,4 根据要求
07172-410X30钢制8.8M10300022,31610,4 根据要求
07172-410X35钢制8.8M10350022,31610,4 根据要求
07172-410X40钢制8.8M10406,51422,31610,4 根据要求
07172-410X50钢制8.8M105016,52422,31610,4 根据要求
07172-412X20钢制8.8M12200026,61811,8 根据要求
07172-412X25钢制8.8M12250026,61811,8 根据要求
07172-412X30钢制8.8M12300026,61811,8 根据要求
07172-412X40钢制8.8M12400026,61811,8 根据要求
07172-412X50钢制8.8M125011,252026,61811,8 根据要求
07172-416X30钢制8.8M163000352415,4 根据要求
07172-416X35钢制8.8M163500352415,4 根据要求
07172-416X40钢制8.8M164000352415,4 根据要求
07172-416X50钢制8.8M165000352415,4 根据要求
07172-416X70钢制8.8M16702232352415,4 根据要求
07172-506X12钢制10.9M6120014,2106,6 根据要求
07172-506X16钢制10.9M6160014,2106,6 根据要求
07172-506X20钢制10.9M6200014,2106,6 根据要求
07172-506X25钢制10.9M6250014,2106,6 根据要求
07172-506X30钢制10.9M63071214,2106,6 根据要求
07172-508X12钢制10.9M8120018138,1 根据要求
07172-508X16钢制10.9M8160018138,1 根据要求
07172-508X20钢制10.9M8200018138,1 根据要求
07172-508X25钢制10.9M8250018138,1 根据要求
07172-508X30钢制10.9M8300018138,1 根据要求
07172-508X35钢制10.9M8356,751318138,1 根据要求
07172-508X40钢制10.9M84011,751818138,1 根据要求
07172-510X25钢制10.9M10250022,31610,4 根据要求
07172-510X30钢制10.9M10300022,31610,4 根据要求
07172-510X40钢制10.9M10406,51422,31610,4 根据要求
07172-512X20钢制10.9M12200026,61811,8 根据要求
07172-512X35钢制10.9M12350026,61811,8 根据要求
07172-512X40钢制10.9M12400026,61811,8 根据要求
07172-512X45钢制10.9M12456,251526,61811,8 根据要求
07172-512X50钢制10.9M125011,252026,61811,8 根据要求
07172-516X30钢制10.9M163000352415,4 根据要求
07172-516X35钢制10.9M163500352415,4 根据要求
07172-516X40钢制10.9M164000352415,4 根据要求
07172-516X50钢制10.9M165000352415,4 根据要求
07172-516X60钢制10.9M16601222352415,4 根据要求
07172-106X12不锈钢 A270M6120014,2106,6 根据要求
07172-106X16不锈钢 A270M6160014,2106,6 根据要求
07172-106X20不锈钢 A270M6200014,2106,6 根据要求
07172-106X25不锈钢 A270M6250014,2106,6 根据要求
07172-106X30不锈钢 A270M63071214,2106,6 根据要求
07172-108X16不锈钢 A270M8160018138,1 根据要求
07172-108X20不锈钢 A270M8200018138,1 根据要求
07172-108X25不锈钢 A270M8250018138,1 根据要求
07172-108X30不锈钢 A270M8300018138,1 根据要求
07172-108X35不锈钢 A270M8356,751318138,1 根据要求
07172-108X40不锈钢 A270M84011,751818138,1 根据要求
07172-108X50不锈钢 A270M85021,752818138,1 根据要求
07172-110X20不锈钢 A270M10200022,31610,4 根据要求
07172-110X25不锈钢 A270M10250022,31610,4 根据要求
07172-110X30不锈钢 A270M10300022,31610,4 根据要求
07172-110X35不锈钢 A270M10350022,31610,4 根据要求
07172-110X40不锈钢 A270M10406,51422,31610,4 根据要求
07172-110X50不锈钢 A270M105011,51922,31610,4 根据要求
07172-110X60不锈钢 A270M106016,52422,31610,4 根据要求