norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:不锈钢 1.4404规格:经抛光处理。提示:六角螺栓的表面经抛光处理,并针对形状做了优化,以便在无菌区内使用。
因此,螺栓头的端面为半球状,而圆锥轴肩的形状具有相应的斜度。
螺栓头一改以往令人不适的压痕和凹陷设计,而采用了平滑表面,粗糙度为 Ra 0.8 µm。
几乎不会粘附污垢和产品或清洁剂残留,确保清洁工作更加轻松。
特点:
 RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07170-15 不锈钢六角螺栓,Hygienic DESIGN 192 kB

图纸

不锈钢六角螺栓,Hygienic DESIGN

商品选择/筛选

订货号主体
材料
D

D1

HKLSWCAD配件价格订购
07170-15-03X06不锈钢 A4M3733,865,5 根据要求
07170-15-03X08不锈钢 A4M3733,885,5 根据要求
07170-15-03X10不锈钢 A4M3733,8105,5 根据要求
07170-15-03X12不锈钢 A4M3733,8125,5 根据要求
07170-15-03X16不锈钢 A4M3733,8165,5 根据要求
07170-15-03X20不锈钢 A4M3733,8205,5 根据要求
07170-15-03X25不锈钢 A4M3733,8255,5 根据要求
07170-15-03X30不锈钢 A4M3733,8305,5 根据要求
07170-15-04X08不锈钢 A4M49,23487 根据要求
07170-15-04X10不锈钢 A4M49,234107 根据要求
07170-15-04X12不锈钢 A4M49,234127 根据要求
07170-15-04X16不锈钢 A4M49,234167 根据要求
07170-15-04X20不锈钢 A4M49,234207 根据要求
07170-15-04X25不锈钢 A4M49,234257 根据要求
07170-15-04X30不锈钢 A4M49,234307 根据要求
07170-15-04X35不锈钢 A4M49,234357 根据要求
07170-15-04X40不锈钢 A4M49,234407 根据要求
07170-15-05X10不锈钢 A4M510,53,74,7108 根据要求
07170-15-05X12不锈钢 A4M510,53,74,7128 根据要求
07170-15-05X16不锈钢 A4M510,53,74,7168 根据要求
07170-15-05X20不锈钢 A4M510,53,74,7208 根据要求
07170-15-05X25不锈钢 A4M510,53,74,7258 根据要求
07170-15-05X30不锈钢 A4M510,53,74,7308 根据要求
07170-15-05X35不锈钢 A4M510,53,74,7358 根据要求
07170-15-05X40不锈钢 A4M510,53,74,7408 根据要求
07170-15-05X45不锈钢 A4M510,53,74,7458 根据要求
07170-15-05X50不锈钢 A4M510,53,74,7508 根据要求
07170-15-06X12不锈钢 A4M613451210 根据要求
07170-15-06X16不锈钢 A4M613451610 根据要求
07170-15-06X20不锈钢 A4M613452010 根据要求
07170-15-06X25不锈钢 A4M613452510 根据要求
07170-15-06X30不锈钢 A4M613453010 根据要求
07170-15-06X35不锈钢 A4M613453510 根据要求
07170-15-06X40不锈钢 A4M613454010 根据要求
07170-15-06X45不锈钢 A4M613454510 根据要求
07170-15-06X50不锈钢 A4M613455010 根据要求
07170-15-06X60不锈钢 A4M613456010 根据要求
07170-15-08X16不锈钢 A4M816,85,56,51613 根据要求
07170-15-08X20不锈钢 A4M816,85,56,52013 根据要求
07170-15-08X25不锈钢 A4M816,85,56,52513 根据要求
07170-15-08X30不锈钢 A4M816,85,56,53013 根据要求
07170-15-08X35不锈钢 A4M816,85,56,53513 根据要求
07170-15-08X40不锈钢 A4M816,85,56,54013 根据要求
07170-15-08X45不锈钢 A4M816,85,56,54513 根据要求
07170-15-08X50不锈钢 A4M816,85,56,55013 根据要求
07170-15-08X60不锈钢 A4M816,85,56,56013 根据要求
07170-15-10X20不锈钢 A4M1020,67,38,32016 根据要求
07170-15-10X25不锈钢 A4M1020,67,38,32516 根据要求
07170-15-10X30不锈钢 A4M1020,67,38,33016 根据要求
07170-15-10X35不锈钢 A4M1020,67,38,33516 根据要求
07170-15-10X40不锈钢 A4M1020,67,38,34016 根据要求
07170-15-10X45不锈钢 A4M1020,67,38,34516 根据要求
07170-15-10X50不锈钢 A4M1020,67,38,35016 根据要求
07170-15-10X60不锈钢 A4M1020,67,38,36016 根据要求
07170-15-12X25不锈钢 A4M1223,88,6102518 根据要求
07170-15-12X30不锈钢 A4M1223,88,6103018 根据要求
07170-15-12X35不锈钢 A4M1223,88,6103518 根据要求
07170-15-12X40不锈钢 A4M1223,88,6104018 根据要求
07170-15-12X45不锈钢 A4M1223,88,6104518 根据要求
07170-15-12X50不锈钢 A4M1223,88,6105018 根据要求
07170-15-12X60不锈钢 A4M1223,88,6106018 根据要求
07170-15-16X30不锈钢 A4M1629,711,112,53024 根据要求
07170-15-16X35不锈钢 A4M1629,711,112,53524 根据要求
07170-15-16X40不锈钢 A4M1629,711,112,54024 根据要求
07170-15-16X45不锈钢 A4M1629,711,112,54524 根据要求
07170-15-16X50不锈钢 A4M1629,711,112,55024 根据要求
07170-15-16X60不锈钢 A4M1629,711,112,56024 根据要求
07170-15-20X40不锈钢 A4M20361516,34030 根据要求
07170-15-20X45不锈钢 A4M20361516,34530 根据要求
07170-15-20X50不锈钢 A4M20361516,35030 根据要求
07170-15-20X60不锈钢 A4M20361516,36030 根据要求