norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:专为食品加工领域中的应用而研发的 Hygienic DESIGN 螺栓系统。尤为重要的是清洁优化的几何形状和 Ra ≤ 0.8 µm 的表面粗糙度。预装的密封环完善了整个包装,更加快捷简便地使用产品。材料:

六角螺栓:不锈钢 1.4404。
密封环:EU10/2011 和符合 FDA 标准的热塑性塑料 (POM)。

规格:六角螺栓:不锈钢经抛光处理或未经抛光处理。
密封环:RAL 5002 - 深蓝青 (POM)。
提示:理想情况下,密封圈的支撑面必须平坦且与螺栓孔成直角,表面粗糙度 Ra≤0.8µm。
密封圈不适用于酸性清洗(pH 值<4)和氧化剂。
温度范围:-20 °C 至 +100 °C (POM)。优点:预组装、可更换的密封环。
符合食品要求的材料。
清洁优化的几何形状。
根据要求:特殊类型。注意:用户必须检查 Hygienic DESIGN 螺纹套管接头是否适合各自的应用。应根据负载和外界影响(温度、清洁介质、产品介质)定期检查密封环,必要时进行更换。附件:密封圈 07301
带密封圈的不锈钢六角螺母 07280-11。
螺纹规格:M4 - M16。供货范围六角螺栓含密封环。图纸提示:
1) 六角螺栓
2) 密封环
特点:
不锈钢
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07170-11 带密封圈的不锈钢六角螺栓 Hygienic DESIGN 249 kB

图纸

带密封圈的不锈钢六角螺栓 Hygienic DESIGN

商品选择/筛选

订货号类型形状类型主体
表面
BD

D1D2HKLL1RSWCAD配件价格订购
07170-11-1104X08A无轴杆抛光-M41011,25211,185,937 根据要求
07170-11-1104X10A无轴杆抛光-M41011,25211,1105,937 根据要求
07170-11-1104X12A无轴杆抛光-M41011,25211,1125,937 根据要求
07170-11-1104X16A无轴杆抛光-M41011,25211,1165,937 根据要求
07170-11-1104X20A无轴杆抛光-M41011,25211,1205,937 根据要求
07170-11-1104X25B带轴杆抛光14M41011,25211,1255,937 根据要求
07170-11-1104X30B带轴杆抛光14M41011,25211,1305,937 根据要求
07170-11-1104X35B带轴杆抛光14M41011,25211,1355,937 根据要求
07170-11-1104X40B带轴杆抛光14M41011,25211,1405,937 根据要求
07170-11-1105X10A无轴杆抛光-M51213,25213,1107,438 根据要求
07170-11-1105X12A无轴杆抛光-M51213,25213,1127,438 根据要求
07170-11-1105X16A无轴杆抛光-M51213,25213,1167,438 根据要求
07170-11-1105X20A无轴杆抛光-M51213,25213,1207,438 根据要求
07170-11-1105X25B带轴杆抛光16M51213,25213,1257,438 根据要求
07170-11-1105X30B带轴杆抛光16M51213,25213,1307,438 根据要求
07170-11-1105X35B带轴杆抛光16M51213,25213,1357,438 根据要求
07170-11-1105X40B带轴杆抛光16M51213,25213,1407,438 根据要求
07170-11-1105X45B带轴杆抛光16M51213,25213,1457,438 根据要求
07170-11-1105X50B带轴杆抛光16M51213,25213,1507,438 根据要求
07170-11-1106X12A无轴杆抛光-M61415,742,515,1129,1310 根据要求
07170-11-1106X16A无轴杆抛光-M61415,742,515,1169,1310 根据要求
07170-11-1106X20A无轴杆抛光-M61415,742,515,1209,1310 根据要求
07170-11-1106X25A无轴杆抛光-M61415,742,515,1259,1310 根据要求
07170-11-1106X30B带轴杆抛光18M61415,742,515,1309,1310 根据要求
07170-11-1106X35B带轴杆抛光18M61415,742,515,1359,1310 根据要求
07170-11-1106X40B带轴杆抛光18M61415,742,515,1409,1310 根据要求
07170-11-1106X45B带轴杆抛光18M61415,742,515,1459,1310 根据要求
07170-11-1106X50B带轴杆抛光18M61415,742,515,1509,1310 根据要求
07170-11-1106X60B带轴杆抛光18M61415,742,515,1609,1310 根据要求
07170-11-1108X16A无轴杆抛光-M81819,742,518,11611,7313 根据要求
07170-11-1108X20A无轴杆抛光-M81819,742,518,12011,7313 根据要求
07170-11-1108X25A无轴杆抛光-M81819,742,518,12511,7313 根据要求
07170-11-1108X30A无轴杆抛光-M81819,742,518,13011,7313 根据要求
07170-11-1108X35A无轴杆抛光-M81819,742,518,13511,7313 根据要求
07170-11-1108X40B带轴杆抛光22M81819,742,518,14011,7313 根据要求
07170-11-1108X45B带轴杆抛光22M81819,742,518,14511,7313 根据要求
07170-11-1108X50B带轴杆抛光22M81819,742,518,15011,7313 根据要求
07170-11-1108X60B带轴杆抛光22M81819,742,518,16011,7313 根据要求
07170-11-1108X70B带轴杆抛光22M81819,742,518,17011,7313 根据要求
07170-11-1108X80B带轴杆抛光22M81819,742,518,18011,7313 根据要求
07170-11-1110X20A无轴杆抛光-M102223,742,522,12015416 根据要求
07170-11-1110X25A无轴杆抛光-M102223,742,522,12515416 根据要求
07170-11-1110X30A无轴杆抛光-M102223,742,522,13015416 根据要求
07170-11-1110X35A无轴杆抛光-M102223,742,522,13515416 根据要求
07170-11-1110X40A无轴杆抛光-M102223,742,522,14015416 根据要求
07170-11-1110X45B带轴杆抛光26M102223,742,522,14515416 根据要求
07170-11-1110X50B带轴杆抛光26M102223,742,522,15015416 根据要求
07170-11-1110X60B带轴杆抛光26M102223,742,522,16015416 根据要求
07170-11-1110X70B带轴杆抛光26M102223,742,522,17015416 根据要求
07170-11-1110X80B带轴杆抛光26M102223,742,522,18015416 根据要求
07170-11-1112X25A无轴杆抛光-M122628,25325,12516,1518 根据要求
07170-11-1112X30A无轴杆抛光-M122628,25325,13016,1518 根据要求
07170-11-1112X35A无轴杆抛光-M122628,25325,13516,1518 根据要求
07170-11-1112X40A无轴杆抛光-M122628,25325,14016,1518 根据要求
07170-11-1112X45A无轴杆抛光-M122628,25325,14516,1518 根据要求
07170-11-1112X50B带轴杆抛光30M122628,25325,15016,1518 根据要求
07170-11-1112X60B带轴杆抛光30M122628,25325,16016,1518 根据要求
07170-11-1112X70B带轴杆抛光30M122628,25325,17016,1518 根据要求
07170-11-1112X80B带轴杆抛光30M122628,25325,18016,1518 根据要求
07170-11-1116X30A无轴杆抛光-M163537,25332,13021,8624 根据要求
07170-11-1116X35A无轴杆抛光-M163537,25332,13521,8624 根据要求
07170-11-1116X40A无轴杆抛光-M163537,25332,14021,8624 根据要求
07170-11-1116X45A无轴杆抛光-M163537,25332,14521,8624 根据要求
07170-11-1116X50A无轴杆抛光-M163537,25332,15021,8624 根据要求
07170-11-1116X60A无轴杆抛光-M163537,25332,16021,8624 根据要求
07170-11-1116X70B带轴杆抛光38M163537,25332,17021,8624 根据要求
07170-11-1116X80B带轴杆抛光38M163537,25332,18021,8624 根据要求
07170-11-2104X08A无轴杆未经抛光处理-M41011,25211,185,937 根据要求
07170-11-2104X10A无轴杆未经抛光处理-M41011,25211,1105,937 根据要求
07170-11-2104X12A无轴杆未经抛光处理-M41011,25211,1125,937 根据要求
07170-11-2104X16A无轴杆未经抛光处理-M41011,25211,1165,937 根据要求
07170-11-2104X20A无轴杆未经抛光处理-M41011,25211,1205,937 根据要求
07170-11-2104X25B带轴杆未经抛光处理14M41011,25211,1255,937 根据要求
07170-11-2104X30B带轴杆未经抛光处理14M41011,25211,1305,937 根据要求
07170-11-2104X35B带轴杆未经抛光处理14M41011,25211,1355,937 根据要求
07170-11-2104X40B带轴杆未经抛光处理14M41011,25211,1405,937 根据要求
07170-11-2105X10A无轴杆未经抛光处理-M51213,25213,1107,438 根据要求
07170-11-2105X12A无轴杆未经抛光处理-M51213,25213,1127,438 根据要求
07170-11-2105X16A无轴杆未经抛光处理-M51213,25213,1167,438 根据要求
07170-11-2105X20A无轴杆未经抛光处理-M51213,25213,1207,438 根据要求
07170-11-2105X25B带轴杆未经抛光处理16M51213,25213,1257,438 根据要求
07170-11-2105X30B带轴杆未经抛光处理16M51213,25213,1307,438 根据要求
07170-11-2105X35B带轴杆未经抛光处理16M51213,25213,1357,438 根据要求
07170-11-2105X40B带轴杆未经抛光处理16M51213,25213,1407,438 根据要求
07170-11-2105X45B带轴杆未经抛光处理16M51213,25213,1457,438 根据要求
07170-11-2105X50B带轴杆未经抛光处理16M51213,25213,1507,438 根据要求
07170-11-2106X12A无轴杆未经抛光处理-M61415,742,515,1129,1310 根据要求
07170-11-2106X16A无轴杆未经抛光处理-M61415,742,515,1169,1310 根据要求
07170-11-2106X20A无轴杆未经抛光处理-M61415,742,515,1209,1310 根据要求
07170-11-2106X25A无轴杆未经抛光处理-M61415,742,515,1259,1310 根据要求
07170-11-2106X30B带轴杆未经抛光处理18M61415,742,515,1309,1310 根据要求
07170-11-2106X35B带轴杆未经抛光处理18M61415,742,515,1359,1310 根据要求
07170-11-2106X40B带轴杆未经抛光处理18M61415,742,515,1409,1310 根据要求
07170-11-2106X45B带轴杆未经抛光处理18M61415,742,515,1459,1310 根据要求
07170-11-2106X50B带轴杆未经抛光处理18M61415,742,515,1509,1310 根据要求
07170-11-2106X60B带轴杆未经抛光处理18M61415,742,515,1609,1310 根据要求
07170-11-2108X16A无轴杆未经抛光处理-M81819,742,518,11611,7313 根据要求
07170-11-2108X20A无轴杆未经抛光处理-M81819,742,518,12011,7313 根据要求
07170-11-2108X25A无轴杆未经抛光处理-M81819,742,518,12511,7313 根据要求
07170-11-2108X30A无轴杆未经抛光处理-M81819,742,518,13011,7313 根据要求
07170-11-2108X35A无轴杆未经抛光处理-M81819,742,518,13511,7313 根据要求
07170-11-2108X40B带轴杆未经抛光处理22M81819,742,518,14011,7313 根据要求
07170-11-2108X45B带轴杆未经抛光处理22M81819,742,518,14511,7313 根据要求
07170-11-2108X50B带轴杆未经抛光处理22M81819,742,518,15011,7313 根据要求
07170-11-2108X60B带轴杆未经抛光处理22M81819,742,518,16011,7313 根据要求
07170-11-2108X70B带轴杆未经抛光处理22M81819,742,518,17011,7313 根据要求
07170-11-2108X80B带轴杆未经抛光处理22M81819,742,518,18011,7313 根据要求
07170-11-2110X20A无轴杆未经抛光处理-M102223,742,522,12015416 根据要求
07170-11-2110X25A无轴杆未经抛光处理-M102223,742,522,12515416 根据要求
07170-11-2110X30A无轴杆未经抛光处理-M102223,742,522,13015416 根据要求
07170-11-2110X35A无轴杆未经抛光处理-M102223,742,522,13515416 根据要求
07170-11-2110X40A无轴杆未经抛光处理-M102223,742,522,14015416 根据要求
07170-11-2110X45B带轴杆未经抛光处理26M102223,742,522,14515416 根据要求
07170-11-2110X50B带轴杆未经抛光处理26M102223,742,522,15015416 根据要求
07170-11-2110X60B带轴杆未经抛光处理26M102223,742,522,16015416 根据要求
07170-11-2110X70B带轴杆未经抛光处理26M102223,742,522,17015416 根据要求
07170-11-2110X80B带轴杆未经抛光处理26M102223,742,522,18015416 根据要求
07170-11-2112X25A无轴杆未经抛光处理-M122628,25325,12516,1518 根据要求
07170-11-2112X30A无轴杆未经抛光处理-M122628,25325,13016,1518 根据要求
07170-11-2112X35A无轴杆未经抛光处理-M122628,25325,13516,1518 根据要求
07170-11-2112X40A无轴杆未经抛光处理-M122628,25325,14016,1518 根据要求
07170-11-2112X45A无轴杆未经抛光处理-M122628,25325,14516,1518 根据要求
07170-11-2112X50B带轴杆未经抛光处理30M122628,25325,15016,1518 根据要求
07170-11-2112X60B带轴杆未经抛光处理30M122628,25325,16016,1518 根据要求
07170-11-2112X70B带轴杆未经抛光处理30M122628,25325,17016,1518 根据要求
07170-11-2112X80B带轴杆未经抛光处理30M122628,25325,18016,1518 根据要求
07170-11-2116X30A无轴杆未经抛光处理-M163537,25332,13021,8624 根据要求
07170-11-2116X35A无轴杆未经抛光处理-M163537,25332,13521,8624 根据要求
07170-11-2116X40A无轴杆未经抛光处理-M163537,25332,14021,8624 根据要求
07170-11-2116X45A无轴杆未经抛光处理-M163537,25332,14521,8624 根据要求
07170-11-2116X50A无轴杆未经抛光处理-M163537,25332,15021,8624 根据要求
07170-11-2116X60A无轴杆未经抛光处理-M163537,25332,16021,8624 根据要求
07170-11-2116X70B带轴杆未经抛光处理38M163537,25332,17021,8624 根据要求
07170-11-2116X80B带轴杆未经抛光处理38M163537,25332,18021,8624 根据要求