|
|
07161_ST短头内六角螺栓 DIN 6912, 钢制 |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢制。规格:钢制,强度等级 8.8,黑色或电镀锌。 钢制,强度等级 10.9,黑色或电镀锌。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 主体 材料 | 强度等级 | 主体 表面 | D
| L | DK | K | Ls 最小 | Lg 最大 | D1 | SW | T | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
07161-04X10 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M4 | 10 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 |  | | 根据要求 | | 07161-04X12 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M4 | 12 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 |  | | 根据要求 | | 07161-04X16 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M4 | 16 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 |  | | 根据要求 | | 07161-04X20 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M4 | 20 | 7 | 2,8 | 2,5 | 6 | 2 | 3 | 1,48 |  | | 根据要求 | | 07161-04X25 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M4 | 25 | 7 | 2,8 | 7,5 | 11 | 2 | 3 | 1,48 |  | | 根据要求 | | 07161-05X10 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M5 | 10 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 根据要求 | | 07161-05X12 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M5 | 12 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 根据要求 | | 07161-05X16 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M5 | 16 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 根据要求 | | 07161-05X20 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M5 | 20 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 根据要求 | | 07161-05X25 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M5 | 25 | 8,5 | 3,5 | 5 | 9 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 根据要求 | | 07161-05X30 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M5 | 30 | 8,5 | 3,5 | 10 | 14 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 根据要求 | | 07161-06X10 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M6 | 10 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 根据要求 | | 07161-06X12 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M6 | 12 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 根据要求 | | 07161-06X16 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M6 | 16 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 根据要求 | | 07161-06X20 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M6 | 20 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 根据要求 | | 07161-06X25 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M6 | 25 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 根据要求 | | 07161-06X30 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M6 | 30 | 10 | 4 | 7 | 12 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 根据要求 | | 07161-06X35 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M6 | 35 | 10 | 4 | 12 | 17 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 根据要求 | | 07161-06X40 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M6 | 40 | 10 | 4 | 17 | 22 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 根据要求 | | 07161-06X45 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M6 | 45 | 10 | 4 | 22 | 27 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 根据要求 | | 07161-06X50 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M6 | 50 | 10 | 4 | 27 | 32 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 根据要求 | | 07161-06X60 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M6 | 60 | 10 | 4 | 37 | 42 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 根据要求 | | 07161-08X10 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M8 | 10 | 13 | 5 | 0 | 6,25 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 根据要求 | | 07161-08X12 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M8 | 12 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 根据要求 | | 07161-08X16 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M8 | 16 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 根据要求 | | 07161-08X20 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M8 | 20 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 根据要求 | | 07161-08X25 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M8 | 25 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 根据要求 | | 07161-08X30 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M8 | 30 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 根据要求 | | 07161-08X35 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M8 | 35 | 13 | 5 | 6,75 | 13 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 根据要求 | | 07161-08X40 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M8 | 40 | 13 | 5 | 11,75 | 18 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 根据要求 | | 07161-08X45 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M8 | 45 | 13 | 5 | 16,75 | 23 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 根据要求 | | 07161-08X50 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M8 | 50 | 13 | 5 | 21,75 | 28 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 根据要求 | | 07161-08X60 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M8 | 60 | 13 | 5 | 31,75 | 38 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 根据要求 | | 07161-08X70 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M8 | 70 | 13 | 5 | 41,75 | 48 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 根据要求 | | 07161-08X80 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M8 | 80 | 13 | 5 | 51,75 | 58 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 根据要求 | | 07161-10X16 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M10 | 16 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 根据要求 | | 07161-10X20 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M10 | 20 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 根据要求 | | 07161-10X25 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M10 | 25 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 根据要求 | | 07161-10X30 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M10 | 30 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 根据要求 | | 07161-10X35 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M10 | 35 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 根据要求 | | 07161-10X40 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M10 | 40 | 16 | 6,5 | 6,5 | 14 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 根据要求 | | 07161-10X45 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M10 | 45 | 16 | 6,5 | 11,5 | 19 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 根据要求 | | 07161-10X50 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M10 | 50 | 16 | 6,5 | 16,5 | 24 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 根据要求 | | 07161-10X60 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M10 | 60 | 16 | 6,5 | 26,5 | 34 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 根据要求 | | 07161-10X70 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M10 | 70 | 16 | 6,5 | 36,5 | 44 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 根据要求 | | 07161-10X80 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M10 | 80 | 16 | 6,5 | 46,5 | 54 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 根据要求 | | 07161-10X90 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M10 | 90 | 16 | 6,5 | 56,5 | 64 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 根据要求 | | 07161-10X100 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M10 | 100 | 16 | 6,5 | 66,5 | 65 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 根据要求 | | 07161-12X20 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M12 | 20 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 根据要求 | | 07161-12X25 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M12 | 25 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 根据要求 | | 07161-12X30 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M12 | 30 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 根据要求 | | 07161-12X35 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M12 | 35 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 根据要求 | | 07161-12X40 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M12 | 40 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 根据要求 | | 07161-12X45 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M12 | 45 | 18 | 7,5 | 6,5 | 15 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 根据要求 | | 07161-12X50 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M12 | 50 | 18 | 7,5 | 11,5 | 20 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 根据要求 | | 07161-12X60 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M12 | 60 | 18 | 7,5 | 21,5 | 30 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 根据要求 | | 07161-12X70 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M12 | 70 | 18 | 7,5 | 31,5 | 40 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 根据要求 | | 07161-12X80 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M12 | 80 | 18 | 7,5 | 41,5 | 50 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 根据要求 | | 07161-12X90 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M12 | 90 | 18 | 7,5 | 51,5 | 60 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 根据要求 | | 07161-12X100 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M12 | 100 | 18 | 7,5 | 61,5 | 70 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 根据要求 | | 07161-12X110 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M12 | 110 | 18 | 7,5 | 71,5 | 80 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 根据要求 | | 07161-12X120 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M12 | 120 | 18 | 7,5 | 81,5 | 90 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 根据要求 | | 07161-16X30 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M16 | 30 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 根据要求 | | 07161-16X35 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M16 | 35 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 根据要求 | | 07161-16X40 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M16 | 40 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 根据要求 | | 07161-16X45 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M16 | 45 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 根据要求 | | 07161-16X50 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M16 | 50 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 根据要求 | | 07161-16X60 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M16 | 60 | 24 | 10 | 12 | 22 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 根据要求 | | 07161-16X70 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M16 | 70 | 24 | 10 | 22 | 32 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 根据要求 | | 07161-16X80 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M16 | 80 | 24 | 10 | 32 | 42 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 根据要求 | | 07161-16X90 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M16 | 90 | 24 | 10 | 42 | 52 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 根据要求 | | 07161-16X100 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M16 | 100 | 24 | 10 | 52 | 62 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 根据要求 | | 07161-16X110 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M16 | 110 | 24 | 10 | 62 | 72 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 根据要求 | | 07161-16X120 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M16 | 120 | 24 | 10 | 72 | 82 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 根据要求 | | 07161-20X40 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M20 | 40 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 根据要求 | | 07161-20X45 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M20 | 45 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 根据要求 | | 07161-20X50 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M20 | 50 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 根据要求 | | 07161-20X60 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M20 | 60 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 根据要求 | | 07161-20X70 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M20 | 70 | 30 | 12 | 11,5 | 24 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 根据要求 | | 07161-20X80 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M20 | 80 | 30 | 12 | 21,5 | 34 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 根据要求 | | 07161-20X90 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M20 | 90 | 30 | 12 | 31,5 | 44 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 根据要求 | | 07161-20X100 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M20 | 100 | 30 | 12 | 41,5 | 54 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 根据要求 | | 07161-20X110 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M20 | 110 | 30 | 12 | 51,5 | 64 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 根据要求 | | 07161-20X120 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M20 | 120 | 30 | 12 | 61,5 | 74 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 根据要求 | | 07161-404X10 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M4 | 10 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 |  | | 根据要求 | | 07161-404X12 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M4 | 12 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 |  | | 根据要求 | | 07161-404X16 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M4 | 16 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 |  | | 根据要求 | | 07161-404X20 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M4 | 20 | 7 | 2,8 | 2,5 | 6 | 2 | 3 | 1,48 |  | | 根据要求 | | 07161-404X25 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M4 | 25 | 7 | 2,8 | 7,5 | 11 | 2 | 3 | 1,48 |  | | 根据要求 | | 07161-405X10 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M5 | 10 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 根据要求 | | 07161-405X12 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M5 | 12 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 根据要求 | | 07161-405X16 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M5 | 16 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 根据要求 | | 07161-405X20 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M5 | 20 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 根据要求 | | 07161-405X25 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M5 | 25 | 8,5 | 3,5 | 5 | 9 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 根据要求 | | 07161-405X30 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M5 | 30 | 8,5 | 3,5 | 10 | 14 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 根据要求 | | 07161-406X10 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M6 | 10 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 根据要求 | | 07161-406X12 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M6 | 12 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 根据要求 | | 07161-406X16 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M6 | 16 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 根据要求 | | 07161-406X20 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M6 | 20 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 根据要求 | | 07161-406X25 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M6 | 25 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 根据要求 | | 07161-406X30 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M6 | 30 | 10 | 4 | 7 | 12 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 根据要求 | | 07161-406X35 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M6 | 35 | 10 | 4 | 12 | 17 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 根据要求 | | 07161-406X40 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M6 | 40 | 10 | 4 | 17 | 22 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 根据要求 | | 07161-406X45 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M6 | 45 | 10 | 4 | 22 | 27 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 根据要求 | | 07161-406X50 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M6 | 50 | 10 | 4 | 27 | 32 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 根据要求 | | 07161-406X60 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M6 | 60 | 10 | 4 | 37 | 42 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 根据要求 | | 07161-408X10 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M8 | 10 | 13 | 5 | 0 | 6,25 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 根据要求 | | 07161-408X12 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M8 | 12 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 根据要求 | | 07161-408X16 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M8 | 16 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 根据要求 | | 07161-408X20 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M8 | 20 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 根据要求 | | 07161-408X25 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M8 | 25 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 根据要求 | | 07161-408X30 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M8 | 30 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 根据要求 | | 07161-408X35 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M8 | 35 | 13 | 5 | 6,75 | 13 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 根据要求 | | 07161-408X40 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M8 | 40 | 13 | 5 | 11,75 | 18 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 根据要求 | | 07161-408X45 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M8 | 45 | 13 | 5 | 16,75 | 23 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 根据要求 | | 07161-408X50 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M8 | 50 | 13 | 5 | 21,75 | 28 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 根据要求 | | 07161-408X60 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M8 | 60 | 13 | 5 | 31,75 | 38 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 根据要求 | | 07161-408X70 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M8 | 70 | 13 | 5 | 41,75 | 48 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 根据要求 | | 07161-408X80 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M8 | 80 | 13 | 5 | 51,75 | 58 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 根据要求 | | 07161-410X20 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M10 | 20 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 根据要求 | | 07161-410X25 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M10 | 25 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 根据要求 | | 07161-410X30 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M10 | 30 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 根据要求 | | 07161-410X35 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M10 | 35 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 根据要求 | | 07161-410X40 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M10 | 40 | 16 | 6,5 | 6,5 | 14 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 根据要求 | | 07161-410X45 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M10 | 45 | 16 | 6,5 | 11,5 | 19 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 根据要求 | | 07161-410X50 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M10 | 50 | 16 | 6,5 | 16,5 | 24 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 根据要求 | | 07161-410X60 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M10 | 60 | 16 | 6,5 | 26,5 | 34 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 根据要求 | | 07161-410X70 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M10 | 70 | 16 | 6,5 | 36,5 | 44 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 根据要求 | | 07161-410X80 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M10 | 80 | 16 | 6,5 | 46,5 | 54 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 根据要求 | | 07161-410X90 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M10 | 90 | 16 | 6,5 | 56,5 | 64 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 根据要求 | | 07161-410X100 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M10 | 100 | 16 | 6,5 | 66,5 | 74 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 根据要求 | | 07161-412X20 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M12 | 20 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 根据要求 | | 07161-412X25 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M12 | 25 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 根据要求 | | 07161-412X30 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M12 | 30 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 根据要求 | | 07161-412X35 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M12 | 35 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 根据要求 | | 07161-412X40 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M12 | 40 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 根据要求 | | 07161-412X45 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M12 | 45 | 18 | 7,5 | 6,5 | 15 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 根据要求 | | 07161-412X50 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M12 | 50 | 18 | 7,5 | 11,5 | 20 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 根据要求 | | 07161-412X60 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M12 | 60 | 18 | 7,5 | 21,5 | 30 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 根据要求 | | 07161-412X70 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M12 | 70 | 18 | 7,5 | 31,5 | 40 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 根据要求 | | 07161-412X80 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M12 | 80 | 18 | 7,5 | 41,5 | 50 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 根据要求 | | 07161-412X90 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M12 | 90 | 18 | 7,5 | 51,5 | 60 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 根据要求 | | 07161-412X100 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M12 | 100 | 18 | 7,5 | 61,5 | 70 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 根据要求 | | 07161-412X110 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M12 | 110 | 18 | 7,5 | 71,5 | 80 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 根据要求 | | 07161-412X120 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M12 | 120 | 18 | 7,5 | 81,5 | 90 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 根据要求 | | 07161-416X30 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M16 | 30 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 根据要求 | | 07161-416X35 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M16 | 35 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 根据要求 | | 07161-416X40 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M16 | 40 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 根据要求 | | 07161-416X45 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M16 | 45 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 根据要求 | | 07161-416X50 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M16 | 50 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 根据要求 | | 07161-416X60 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M16 | 60 | 24 | 10 | 12 | 22 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 根据要求 | | 07161-416X70 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M16 | 70 | 24 | 10 | 22 | 32 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 根据要求 | | 07161-416X80 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M16 | 80 | 24 | 10 | 32 | 42 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 根据要求 | | 07161-416X90 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M16 | 90 | 24 | 10 | 42 | 52 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 根据要求 | | 07161-416X100 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M16 | 100 | 24 | 10 | 52 | 62 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 根据要求 | | 07161-416X110 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M16 | 110 | 24 | 10 | 62 | 72 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 根据要求 | | 07161-416X120 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M16 | 120 | 24 | 10 | 72 | 82 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 根据要求 | | 07161-420X40 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M20 | 40 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 根据要求 | | 07161-420X45 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M20 | 45 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 根据要求 | | 07161-420X50 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M20 | 50 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 根据要求 | | 07161-420X60 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M20 | 60 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 根据要求 | | 07161-420X70 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M20 | 70 | 30 | 12 | 11,5 | 24 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 根据要求 | | 07161-420X80 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M20 | 80 | 30 | 12 | 21,5 | 34 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 根据要求 | | 07161-420X90 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M20 | 90 | 30 | 12 | 31,5 | 44 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 根据要求 | | 07161-420X100 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M20 | 100 | 30 | 12 | 41,5 | 54 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 根据要求 | | 07161-420X110 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M20 | 110 | 30 | 12 | 51,5 | 64 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 根据要求 | | 07161-420X120 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M20 | 120 | 30 | 12 | 61,5 | 74 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 根据要求 | | 07161-306X10 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M6 | 10 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 根据要求 | | 07161-306X12 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M6 | 12 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 根据要求 | | 07161-306X16 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M6 | 16 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 根据要求 | | 07161-306X20 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M6 | 20 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 根据要求 | | 07161-306X25 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M6 | 25 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 根据要求 | | 07161-306X30 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M6 | 30 | 10 | 4 | 7 | 12 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 根据要求 | | 07161-306X35 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M6 | 35 | 10 | 4 | 12 | 17 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 根据要求 | | 07161-306X40 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M6 | 40 | 10 | 4 | 17 | 22 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 根据要求 | | 07161-308X16 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M8 | 16 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 根据要求 | | 07161-308X20 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M8 | 20 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 根据要求 | | 07161-308X25 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M8 | 25 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 根据要求 | | 07161-308X30 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M8 | 30 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 根据要求 | | 07161-308X35 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M8 | 35 | 13 | 5 | 6,75 | 13 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 根据要求 | | 07161-308X40 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M8 | 40 | 13 | 5 | 11,75 | 18 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 根据要求 | | 07161-308X45 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M8 | 45 | 13 | 5 | 16,75 | 23 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 根据要求 | | 07161-308X50 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M8 | 50 | 13 | 5 | 21,75 | 28 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 根据要求 | | 07161-308X60 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M8 | 60 | 13 | 5 | 31,75 | 38 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 根据要求 | | 07161-310X20 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M10 | 20 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 根据要求 | | 07161-310X25 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M10 | 25 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 根据要求 | | 07161-310X30 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M10 | 30 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 根据要求 | | 07161-310X35 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M10 | 35 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 根据要求 | | 07161-310X40 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M10 | 40 | 16 | 6,5 | 6,5 | 14 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 根据要求 | | 07161-310X45 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M10 | 45 | 16 | 6,5 | 11,5 | 19 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 根据要求 | | 07161-310X50 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M10 | 50 | 16 | 6,5 | 16,5 | 24 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 根据要求 | | 07161-310X60 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M10 | 60 | 16 | 6,5 | 26,5 | 34 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 根据要求 | | 07161-312X25 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M12 | 25 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 根据要求 | | 07161-312X30 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M12 | 30 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 根据要求 | | 07161-312X35 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M12 | 35 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 根据要求 | | 07161-312X40 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M12 | 40 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 根据要求 | | 07161-312X45 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M12 | 45 | 18 | 7,5 | 6,5 | 15 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 根据要求 | | 07161-312X50 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M12 | 50 | 18 | 7,5 | 11,5 | 20 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 根据要求 | | 07161-312X60 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M12 | 60 | 18 | 7,5 | 21,5 | 30 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 根据要求 | | 07161-316X30 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M16 | 30 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 根据要求 | | 07161-316X35 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M16 | 35 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 根据要求 | | 07161-316X40 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M16 | 40 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 根据要求 | | 07161-316X45 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M16 | 45 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 根据要求 | | 07161-316X50 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M16 | 50 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 根据要求 | | 07161-316X60 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M16 | 60 | 24 | 10 | 12 | 22 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 根据要求 | | 07161-316X70 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M16 | 70 | 24 | 10 | 22 | 32 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 根据要求 | | 07161-316X80 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M16 | 80 | 24 | 10 | 32 | 42 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 根据要求 | | 07161-320X40 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M20 | 40 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 根据要求 | | 07161-320X50 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M20 | 50 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 根据要求 | | 07161-320X60 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M20 | 60 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 根据要求 | | 07161-320X70 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M20 | 70 | 30 | 12 | 11,5 | 24 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 根据要求 | |
|
|