norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:不锈钢 A2 或 不锈钢 A4。规格:不锈钢 A2-70,亮色。
不锈钢 A4-70,亮色。
特点:
不锈钢
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07161_ES 短头内六角螺栓 DIN 6912,不锈钢 167 kB
 强度等级 294 kB
 固定件标准概览 980 kB

图纸

短头内六角螺栓 DIN 6912,不锈钢

商品选择/筛选

订货号主体
材料
强度等级主体
表面
D

LDKKLs
最小
Lg
最大
D1SWTCAD配件价格订购
07161-104X10不锈钢 A270亮色M41072,81,43,5231,48 根据要求
07161-104X12不锈钢 A270亮色M41272,81,43,5231,48 根据要求
07161-104X16不锈钢 A270亮色M41672,81,43,5231,48 根据要求
07161-104X20不锈钢 A270亮色M42072,82,56231,48 根据要求
07161-104X25不锈钢 A270亮色M42572,84,511231,48 根据要求
07161-105X10不锈钢 A270亮色M5108,53,51,84,22,541,88 根据要求
07161-105X12不锈钢 A270亮色M5128,53,51,84,22,541,88 根据要求
07161-105X16不锈钢 A270亮色M5168,53,51,84,22,541,88 根据要求
07161-105X20不锈钢 A270亮色M5208,53,51,84,22,541,88 根据要求
07161-105X25不锈钢 A270亮色M5258,53,5592,541,88 根据要求
07161-105X30不锈钢 A270亮色M5308,53,510142,541,88 根据要求
07161-106X10不锈钢 A270亮色M6101042,55,5352,38 根据要求
07161-106X12不锈钢 A270亮色M6121042,55,5352,38 根据要求
07161-106X16不锈钢 A270亮色M6161042,55,5352,38 根据要求
07161-106X20不锈钢 A270亮色M6201042,55,5352,38 根据要求
07161-106X25不锈钢 A270亮色M6251042,55,5352,38 根据要求
07161-106X30不锈钢 A270亮色M630104712352,38 根据要求
07161-106X35不锈钢 A270亮色M6351041217352,38 根据要求
07161-106X40不锈钢 A270亮色M6401041722352,38 根据要求
07161-106X45不锈钢 A270亮色M6451042227352,38 根据要求
07161-106X50不锈钢 A270亮色M6501042732352,38 根据要求
07161-106X60不锈钢 A270亮色M6601043742352,38 根据要求
07161-108X10不锈钢 A270亮色M81013506,25462,88 根据要求
07161-108X12不锈钢 A270亮色M8121353,27462,88 根据要求
07161-108X16不锈钢 A270亮色M8161353,27462,88 根据要求
07161-108X20不锈钢 A270亮色M8201353,27462,88 根据要求
07161-108X25不锈钢 A270亮色M8251353,27462,88 根据要求
07161-108X30不锈钢 A270亮色M8301353,27462,88 根据要求
07161-108X35不锈钢 A270亮色M8351356,7513462,88 根据要求
07161-108X40不锈钢 A270亮色M84013511,7518462,88 根据要求
07161-108X45不锈钢 A270亮色M84513516,7523462,88 根据要求
07161-108X50不锈钢 A270亮色M85013521,7528462,88 根据要求
07161-108X60不锈钢 A270亮色M86013531,7538462,88 根据要求
07161-108X70不锈钢 A270亮色M87013541,7548462,88 根据要求
07161-110X16不锈钢 A270亮色M1016166,53,58583,35 根据要求
07161-110X20不锈钢 A270亮色M1020166,53,58583,35 根据要求
07161-110X25不锈钢 A270亮色M1025166,53,58583,35 根据要求
07161-110X30不锈钢 A270亮色M1030166,53,58583,35 根据要求
07161-110X35不锈钢 A270亮色M1035166,53,58583,35 根据要求
07161-110X40不锈钢 A270亮色M1040166,56,514583,35 根据要求
07161-110X45不锈钢 A270亮色M1045166,511,519583,35 根据要求
07161-110X50不锈钢 A270亮色M1050166,516,524583,35 根据要求
07161-110X60不锈钢 A270亮色M1060166,526,534583,35 根据要求
07161-110X70不锈钢 A270亮色M1070166,536,544583,35 根据要求
07161-112X20不锈钢 A270亮色M1220187,54,29,56103,85 根据要求
07161-112X25不锈钢 A270亮色M1225187,54,29,56103,85 根据要求
07161-112X30不锈钢 A270亮色M1230187,54,29,56103,85 根据要求
07161-112X35不锈钢 A270亮色M1235187,54,29,56103,85 根据要求
07161-112X40不锈钢 A270亮色M1240187,54,29,56103,85 根据要求
07161-112X45不锈钢 A270亮色M1245187,56,5156103,85 根据要求
07161-112X50不锈钢 A270亮色M1250187,511,5206103,85 根据要求
07161-112X60不锈钢 A270亮色M1260187,521,5306103,85 根据要求
07161-112X70不锈钢 A270亮色M1270187,531,5406103,85 根据要求
07161-604X10不锈钢 A470亮色M41072,81,43,5231,48 根据要求
07161-604X12不锈钢 A470亮色M41272,81,43,5231,48 根据要求
07161-604X16不锈钢 A470亮色M41672,81,43,5231,48 根据要求
07161-604X20不锈钢 A470亮色M42072,82,56231,48 根据要求
07161-604X25不锈钢 A470亮色M42572,87,511231,48 根据要求
07161-605X10不锈钢 A470亮色M5108,53,51,84,22,541,88 根据要求
07161-605X12不锈钢 A470亮色M5128,53,51,84,22,541,88 根据要求
07161-605X16不锈钢 A470亮色M5168,53,51,84,22,541,88 根据要求
07161-605X20不锈钢 A470亮色M5208,53,51,84,22,541,88 根据要求
07161-605X25不锈钢 A470亮色M5258,53,5592,541,88 根据要求
07161-605X30不锈钢 A470亮色M5308,53,510142,541,88 根据要求
07161-606X10不锈钢 A470亮色M6101042,55,5352,38 根据要求
07161-606X12不锈钢 A470亮色M6121042,55,5352,38 根据要求
07161-606X16不锈钢 A470亮色M6161042,55,5352,38 根据要求
07161-606X20不锈钢 A470亮色M6201042,55,5352,38 根据要求
07161-606X25不锈钢 A470亮色M6251042,55,5352,38 根据要求
07161-606X30不锈钢 A470亮色M630104712352,38 根据要求
07161-606X35不锈钢 A470亮色M6351041217352,38 根据要求
07161-606X40不锈钢 A470亮色M6401041722352,38 根据要求
07161-606X45不锈钢 A470亮色M6451042227352,38 根据要求
07161-606X50不锈钢 A470亮色M6501042732352,38 根据要求
07161-606X60不锈钢 A470亮色M6601043742352,38 根据要求
07161-608X10不锈钢 A470亮色M81013506,25462,88 根据要求
07161-608X12不锈钢 A470亮色M8121353,27462,88 根据要求
07161-608X16不锈钢 A470亮色M8161353,27462,88 根据要求
07161-608X20不锈钢 A470亮色M8201353,27462,88 根据要求
07161-608X25不锈钢 A470亮色M8251353,27462,88 根据要求
07161-608X30不锈钢 A470亮色M8301353,27462,88 根据要求
07161-608X35不锈钢 A470亮色M8351356,7513462,88 根据要求
07161-608X40不锈钢 A470亮色M84013511,7518462,88 根据要求
07161-608X45不锈钢 A470亮色M84513516,7523462,88 根据要求
07161-608X50不锈钢 A470亮色M85013521,7528462,88 根据要求
07161-608X60不锈钢 A470亮色M86013531,7538462,88 根据要求
07161-608X70不锈钢 A470亮色M87013541,7548462,88 根据要求
07161-610X16不锈钢 A470亮色M1016166,53,58583,35 根据要求
07161-610X20不锈钢 A470亮色M1020166,53,58583,35 根据要求
07161-610X25不锈钢 A470亮色M1025166,53,58583,35 根据要求
07161-610X30不锈钢 A470亮色M1030166,53,58583,35 根据要求
07161-610X35不锈钢 A470亮色M1035166,53,58583,35 根据要求
07161-610X40不锈钢 A470亮色M1040166,56,514583,35 根据要求
07161-610X45不锈钢 A470亮色M1045166,511,519583,35 根据要求
07161-610X50不锈钢 A470亮色M1050166,516,524583,35 根据要求
07161-610X60不锈钢 A470亮色M1060166,526,534583,35 根据要求
07161-610X70不锈钢 A470亮色M1070166,536,544583,35 根据要求
07161-612X20不锈钢 A470亮色M1220187,54,29,56103,85 根据要求
07161-612X25不锈钢 A470亮色M1225187,54,29,56103,85 根据要求
07161-612X30不锈钢 A470亮色M1230187,54,29,56103,85 根据要求
07161-612X35不锈钢 A470亮色M1235187,54,29,56103,85 根据要求
07161-612X40不锈钢 A470亮色M1240187,54,29,56103,85 根据要求
07161-612X45不锈钢 A470亮色M1245187,56,5156103,85 根据要求
07161-612X50不锈钢 A470亮色M1250187,511,5206103,85 根据要求
07161-612X70不锈钢 A470亮色M1270187,531,5406103,85 根据要求