norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制,不锈钢 A2 或 不锈钢 A4。规格:钢制,强度等级 8.8,黑色或电镀锌。
不锈钢 A2-70,亮色。
不锈钢 A4-70,亮色。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07159 内六角螺栓 螺纹直至栓头, DIN 912 175 kB
 强度等级 294 kB
 固定件标准概览 980 kB

图纸

内六角螺栓 螺纹直至栓头, DIN 912

商品选择/筛选

订货号主体
材料
强度等级主体
表面
D

LDKKSWCAD配件价格订购
07159-05X40钢制8.8亮色 (黑色)M5408,554 根据要求
07159-05X50钢制8.8亮色 (黑色)M5508,554 根据要求
07159-05X60钢制8.8亮色 (黑色)M5608,554 根据要求
07159-05X80钢制8.8亮色 (黑色)M5808,554 根据要求
07159-06X40钢制8.8亮色 (黑色)M6401065 根据要求
07159-06X50钢制8.8亮色 (黑色)M6501065 根据要求
07159-06X60钢制8.8亮色 (黑色)M6601065 根据要求
07159-06X70钢制8.8亮色 (黑色)M6701065 根据要求
07159-06X90钢制8.8亮色 (黑色)M6901065 根据要求
07159-06X100钢制8.8亮色 (黑色)M61001065 根据要求
07159-08X50钢制8.8亮色 (黑色)M8501386 根据要求
07159-08X60钢制8.8亮色 (黑色)M8601386 根据要求
07159-08X70钢制8.8亮色 (黑色)M8701386 根据要求
07159-08X80钢制8.8亮色 (黑色)M8801386 根据要求
07159-08X90钢制8.8亮色 (黑色)M8901386 根据要求
07159-10X50钢制8.8亮色 (黑色)M105016108 根据要求
07159-10X60钢制8.8亮色 (黑色)M106016108 根据要求
07159-10X70钢制8.8亮色 (黑色)M107016108 根据要求
07159-10X80钢制8.8亮色 (黑色)M108016108 根据要求
07159-10X90钢制8.8亮色 (黑色)M109016108 根据要求
07159-10X100钢制8.8亮色 (黑色)M1010016108 根据要求
07159-12X80钢制8.8亮色 (黑色)M1280181210 根据要求
07159-12X90钢制8.8亮色 (黑色)M1290181210 根据要求
07159-12X100钢制8.8亮色 (黑色)M12100181210 根据要求
07159-405X40钢制8.8电镀锌M5408,554 根据要求
07159-405X70钢制8.8电镀锌M5708,554 根据要求
07159-405X80钢制8.8电镀锌M5808,554 根据要求
07159-406X40钢制8.8电镀锌M6401065 根据要求
07159-406X50钢制8.8电镀锌M6501065 根据要求
07159-406X60钢制8.8电镀锌M6601065 根据要求
07159-406X70钢制8.8电镀锌M6701065 根据要求
07159-406X80钢制8.8电镀锌M6801065 根据要求
07159-406X90钢制8.8电镀锌M6901065 根据要求
07159-406X100钢制8.8电镀锌M61001065 根据要求
07159-408X50钢制8.8电镀锌M8501386 根据要求
07159-408X60钢制8.8电镀锌M8601386 根据要求
07159-408X70钢制8.8电镀锌M8701386 根据要求
07159-408X80钢制8.8电镀锌M8801386 根据要求
07159-408X90钢制8.8电镀锌M8901386 根据要求
07159-408X100钢制8.8电镀锌M81001386 根据要求
07159-410X50钢制8.8电镀锌M105016108 根据要求
07159-410X60钢制8.8电镀锌M106016108 根据要求
07159-410X70钢制8.8电镀锌M107016108 根据要求
07159-410X80钢制8.8电镀锌M108016108 根据要求
07159-410X90钢制8.8电镀锌M109016108 根据要求
07159-410X100钢制8.8电镀锌M1010016108 根据要求
07159-412X70钢制8.8电镀锌M1270181210 根据要求
07159-412X80钢制8.8电镀锌M1280181210 根据要求
07159-412X90钢制8.8电镀锌M1290181210 根据要求
07159-412X100钢制8.8电镀锌M12100181210 根据要求
07159-105X40不锈钢 A270亮色M5408,554 根据要求
07159-105X70不锈钢 A270亮色M5708,554 根据要求
07159-106X40不锈钢 A270亮色M6401065 根据要求
07159-106X50不锈钢 A270亮色M6501065 根据要求
07159-106X60不锈钢 A270亮色M6601065 根据要求
07159-106X70不锈钢 A270亮色M6701065 根据要求
07159-106X80不锈钢 A270亮色M6801065 根据要求
07159-106X90不锈钢 A270亮色M6901065 根据要求
07159-106X100不锈钢 A270亮色M61001065 根据要求
07159-108X50不锈钢 A270亮色M8501386 根据要求
07159-108X60不锈钢 A270亮色M8601386 根据要求
07159-108X70不锈钢 A270亮色M8701386 根据要求
07159-108X80不锈钢 A270亮色M8801386 根据要求
07159-108X90不锈钢 A270亮色M8901386 根据要求
07159-108X100不锈钢 A270亮色M81001386 根据要求
07159-110X50不锈钢 A270亮色M105016108 根据要求
07159-110X60不锈钢 A270亮色M106016108 根据要求
07159-110X70不锈钢 A270亮色M107016108 根据要求
07159-110X80不锈钢 A270亮色M108016108 根据要求
07159-110X90不锈钢 A270亮色M109016108 根据要求
07159-110X100不锈钢 A270亮色M1010016108 根据要求
07159-112X70不锈钢 A270亮色M1270181210 根据要求
07159-112X80不锈钢 A270亮色M1280181210 根据要求
07159-112X90不锈钢 A270亮色M1290181210 根据要求
07159-112X100不锈钢 A270亮色M12100181210 根据要求
07159-605X40不锈钢 A470亮色M5408,554 根据要求
07159-605X70不锈钢 A470亮色M5708,554 根据要求
07159-605X80不锈钢 A470亮色M5808,554 根据要求
07159-606X40不锈钢 A470亮色M6401065 根据要求
07159-606X50不锈钢 A470亮色M6501065 根据要求
07159-606X60不锈钢 A470亮色M6601065 根据要求
07159-606X70不锈钢 A470亮色M6701065 根据要求
07159-606X80不锈钢 A470亮色M6801065 根据要求
07159-606X90不锈钢 A470亮色M6901065 根据要求
07159-606X100不锈钢 A470亮色M61001065 根据要求
07159-608X50不锈钢 A470亮色M8501386 根据要求
07159-608X60不锈钢 A470亮色M8601386 根据要求
07159-608X70不锈钢 A470亮色M8701386 根据要求
07159-608X80不锈钢 A470亮色M8801386 根据要求
07159-608X90不锈钢 A470亮色M8901386 根据要求
07159-608X100不锈钢 A470亮色M81001386 根据要求
07159-610X50不锈钢 A470亮色M105016108 根据要求
07159-610X60不锈钢 A470亮色M106016108 根据要求
07159-610X70不锈钢 A470亮色M107016108 根据要求
07159-610X80不锈钢 A470亮色M108016108 根据要求
07159-610X90不锈钢 A470亮色M109016108 根据要求
07159-610X100不锈钢 A470亮色M1010016108 根据要求
07159-612X80不锈钢 A470亮色M1280181210 根据要求
07159-612X100不锈钢 A470亮色M12100181210 根据要求