norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:调制钢。规格:强度8级,黑色氧化处理。提示:菱形T形螺母的优势在于可以从上方安装。尤其适用于T形槽很长,或者不便于从侧面安装T形螺母或T形螺栓的场合。应用:从上方装入,然后旋转直到锁死位置。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07080 T形螺母 菱形 204 kB
 强度等级 294 kB

图纸

T形螺母 菱形

商品选择/筛选

订货号槽宽BB1D

HH1CAD配件价格订购
07080-1056105,6M584 根据要求
07080-1068137,6M6106 根据要求
07080-10810159,7M8126 根据要求
07080-110121811,7M10147 根据要求
07080-210142213,5M10168 根据要求
07080-310182817,5M102010 根据要求
07080-112142213,7M12168 根据要求
07080-114162515,7M14189 根据要求
07080-116182817,7M162010 根据要求
07080-216203219,7M162412 根据要求
07080-316223521,5M162814 根据要求
07080-416284427,5M163618 根据要求
07080-118203219,7M182412 根据要求
07080-120223521,7M202814 根据要求
07080-124284427,7M243618 根据要求
07080-130365435,6M304422 根据要求
07080-136426541,5M365226 根据要求