norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制。规格:涂覆处理。提示:型槽带有槽间距为 40 mm 和 60 mm 的螺纹孔。
型材特别适用于在输送辊的轴承法兰 10400 中保持恒定的轴间距。
特点:
 RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07076 型槽型号 I 189 kB

图纸

型槽型号 I

商品选择/筛选

订货号槽宽BD

HLL1L2
数量
CAD配件价格订购
07076-084008X1000816M89,51000402025 根据要求
07076-086008X1000816M89,51000603017 根据要求