norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制。规格:强度等级 10。塑料涂层,红色。提示:提起重物时,安全吊钩自动关上,并通过锁紧装置锁住吊钩的背面。打开系统时必须手动操作锁紧装置。

与锁上的锁紧装置一起,也保持未加负荷的状态挂上吊钩。

安全吊钩符合机械要求,通过 BG 测试(H 印章)。
温度范围:从 -40 °C 至 200 °C = 100% 承载能力
至 300 °C = 90% 承载能力
至 400 °C = 75% 承载能力
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07792_B 安全吊钩 带环形头, B 型, 强度等级 10 199 kB

图纸

安全吊钩 带环形头, B 型, 强度等级 10

商品选择/筛选

订货号类型链条
mm
ABD

D2LL1SS1承载负荷
kg
CAD配件价格订购
07792-21001400B62877,53594816211400 根据要求
07792-21001900B73499431231020261900 根据要求
07792-21002500B834910431231020262500 根据要求
07792-21004000B10451213561431425304000 根据要求
07792-21006700B13511516691801735406700 根据要求