紧固件、 波珠螺丝和压块、 螺纹销及压紧块、 扭矩螺栓及螺套、 环首螺栓、 吊环、 拉环销
压紧螺栓及顶脚
万向脚
万向脚 C型及D型
附件
商品描述/产品说明
产品说明
提示:
此处您可找到适合您产品的附件。
商品选择/筛选
订货号
产品名称
CAD
配件
价格
订购
07165-06X45
埋头螺栓, 内六角 带平端, DIN EN ISO4026 M06X45, SW=3, 钢制 黑色
根据要求
07165-06X50
埋头螺栓, 内六角 带平端, DIN EN ISO4026 M06X50, SW=3, 钢制 黑色
根据要求
07165-06X60
埋头螺栓, 内六角 带平端, DIN EN ISO4026 M06X60, SW=3, 钢制 黑色