|
订货号 | 产品名称 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
07165-10X45 | 埋头螺栓, 内六角 带平端, DIN EN ISO4026 M10X45, SW=5, 钢制 黑色 |  | | 根据要求 | | 07165-10X50 | 埋头螺栓, 内六角 带平端, DIN EN ISO4026 M10X50, SW=5, 钢制 黑色 |  | | 根据要求 | | 07165-10X60 | 埋头螺栓, 内六角 带平端, DIN EN ISO4026 M10X60, SW=5, 钢制 黑色 |  | | 根据要求 | | 07165-10X70 | 埋头螺栓, 内六角 带平端, DIN EN ISO4026 M10X70, SW=5, 钢制 黑色 |  | | 根据要求 | | 07165-10X80 | 埋头螺栓, 内六角 带平端, DIN EN ISO4026 M10X80, SW=5, 钢制 黑色 |  | | 根据要求 | | 07165-10X90 | 埋头螺栓, 内六角 带平端, DIN EN ISO4026 M10X90, SW=5, 钢制 黑色 |  | | 根据要求 | | 07165-10X100 | 埋头螺栓, 内六角 带平端, DIN EN ISO4026 M10X100, SW=5, 钢制 黑色 |  | | 根据要求 | |
|
|