|
订货号 | 产品名称 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
07165-08X45 | 埋头螺栓, 内六角 带平端, DIN EN ISO4026 M08X45, SW=4, 钢制 黑色 |  | | 根据要求 | | 07165-08X50 | 埋头螺栓, 内六角 带平端, DIN EN ISO4026 M08X50, SW=4, 钢制 黑色 |  | | 根据要求 | | 07165-08X60 | 埋头螺栓, 内六角 带平端, DIN EN ISO4026 M08X60, SW=4, 钢制 黑色 |  | | 根据要求 | | 07165-08X70 | 埋头螺栓, 内六角 带平端, DIN EN ISO4026 M08X70, SW=4, 钢制 黑色 |  | | 根据要求 | | 07165-08X80 | 埋头螺栓, 内六角 带平端, DIN EN ISO4026 M08X80, SW=4, 钢制 黑色 |  | | 根据要求 | |
|
|