06665_AG
塑料蝶形旋钮,黄铜或钢制螺纹嵌入件,带外螺纹
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
把手、旋钮
塑料蝶形旋钮,黄铜或钢制螺纹嵌入件
塑料蝶形旋钮,黄铜或钢制螺纹嵌入件,带外螺纹
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
把手:聚酰胺材质,玻璃珠增强型。
螺栓:钢制。
规格:
钢制镀锌。
提示:
-50 °C 至 130 °C 的耐温性。
对常见的化学品和油具有耐受性。
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06665_AG 塑料蝶形旋钮,黄铜或钢制螺纹嵌入件,带外螺纹
180 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
A
B
D
D1
H
H1
L
CAD
配件
价格
订购
06665-25006X15
L
51
15
M6
15
25,5
9,5
15
根据要求
06665-26008X20
L
61,5
18
M8
18
31
11,5
20
根据要求
06665-27510X20
L
76
22
M10
22
38,5
14,5
20
根据要求
本类目的其他商品
06665_IG
塑料蝶形旋钮,黄铜或钢制螺纹嵌入件,带内螺纹